위치를 선택하십시오:

국가

Draaitafels

모듈라 방식의 단일축 원형 테이블 KP1-MB

모듈라 방식의 원형 테이블 KP1-MB는 개별적 시스템 또는 턴테이블의 간단하고 유연한 배치를 보장합니다. 2,000, 4,000 및 6,000kg의 가반하중 모델로 구매가 가능합니다.


모듈라 방식의 원형 테이블 KP1-MB의 이점:

  • 좁은 공간에 최대의 출력: 
    KP1-MB 디자인은 매우 콤팩트한 구조를 자랑합니다. 이런 디자인으로 인해 귀사 시스템의 배치 시 여유 공간을 확보할 수 있습니다.

  • 중앙 공급장치:
    설치 플랫폼의 중간에 있는 통합된 중공 샤프트는 매체의 공간절약적 공급을 가능하게 합니다. 이를 통해 귀사의 사용 목적에 맞는 유연성을 확보할 수 있습니다.

  • 용이한 통합:
    표준화된 인터페이스로 인해 시스템 또는 셀로의 간단하고 신속한 연결이 보장됩니다.

  • 높은 정밀성:
    KP1-MB는 0.0023°의 위치반복 정밀도로 부품 및 컴포넌트의 정밀한 포지셔닝을 보장합니다.

모듈라 방식의 원형 테이블의 데이터 및 버전 비교:

KP1-MB2000-2 HW  KP1-MB3000-2 HW S
KP1-MB4000-2 HW KP1-MB6000
정격 가반하중 2,000 kg 3,000 kg
4,000 kg 6,000 kg
위치 반복정밀도 0.0023° 0.0023°
0.0023° 0.0023°
회전범위 +/– 185° +/– 180°
+/– 185° +/– 185°
회전시간 (180° / 360°) 3.4초 / 6.0초 2,15 s / 3,7 s
3.9초 / 6.9초 4.2초 / 8.6초