위치를 선택하십시오:

국가

단일축, 모듈형 드라이브 유닛 KP1-MD

단일축, 모듈형 드라이브 유닛 KP1-MD로 맞춤형 솔루션을 간단하고 유연하게 실현할 수 있습니다. 500, 750, 1,000, 1,500 및 2,000kg 가반하중 모델로 구매가 가능합니다.


모듈라 드라이브 유닛 KP1-MD의 이점:

  • 간단한 플래닝:
    KP1-MD는 동일한 로딩 높이 및 모든 KP1-MD에 대해 최대 1,500 kg의 동일한 베이스 치구홀을 통해 용이한 플래닝을 보장합니다.
  • 모듈라 디자인:
    포지셔너의 모듈라 구조는 맞춤식 고객 솔루션의 구현을 위한 최고의 유연성을 보장합니다.
  • 컴팩트한 구조:
    1축 포지셔너 KP1-MD의 모듈라 방식의 공간절약형 유닛은 협소한 공간에도 설치가 가능합니다.
  • 무한 회전:
    그 무한 회전 구조로 인해 KP1-MD는 모든 축 위치에서도 최적의 포지셔닝이 가능하며 어떤 제한 없이 사용이 가능합니다.
  • 임의의 설치 위치:
    KP1-MD는 기능 또는 정밀도에 관련된 어떠한 제한 없이 바닥, 벽, 천장 또는 경사 설치가 가능합니다.
  • 통합된 중공 샤프트:
    KP1-MD HW 버전의 드라이브 유닛에는 매체를 전달하는 중공축이 있습니다.
  • 전기 절연 페이스 플레이트:
    페이스 플레이트는 기본 사양으로 전기 절연되어 있습니다. 이는 특히 불활성 가스 용접에서 통합을 단순화하고 포지셔너의 수명을 증가시킵니다.
  • 높은 용접 출력:
    100%의 듀티사이클에서 최대 500 A로 용접이 가능합니다.

드라이브 유닛 KP1-MD의 데이터 및 버전:


KP1-MD500-2
KP1-MD750-2
KP1-MD1000-2
KP1-MD1500-2
KP1-MD2000
KP1-MD250 HW KP1-MD500 HW KP1-MD750 HW
정격 가반하중
500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg            2.000 kg            250 kg                  500 kg                  750 kg                 
위치 반복정밀도
0,009°  

0,009°  

0,009°  

0,009°   

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

에너지 서플라이 시스템 포함 시 회전범위 +/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

에너지 서플라이 시스템 비포함 시 회전범위 무한

무한

무한

무한

무한  

무한

무한

무한

회전시간 (180°/360°)


2,5 s / 4,2s

2,6 s / 4,3 s


2,3 s / 3,9 s


2,5 s / 4,1 s


3,3 s / 5,8 s


1,9 s / 3,4 s


2 s / 3,5 s


2,1 s / 3,6 s


옵션: 정격 용접전류
(100 % 듀티사이클), 무한 회전
500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



옵션: 정격 용접전류
(60 % 듀티사이클), 무한 회전
590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A