위치를 선택하십시오:

국가

단일축, 카운터 베어링이 있는 모듈형 드라이브 유닛 KP1-MDC

단일축의 모듈형 유닛 KP1-MDC는 중공축이 있는 드라이브와 카운터 베어링으로 구성되어 있습니다. 맞춤형 솔루션을 간단하고 유연하게 실현할 수 있으며 500kg, 750kg, 1,000kg, 1500kg 2,000kg 및 4,000kg 가반하중 모델로 구매할 수 있습니다. 


단일축 드라이브 유닛 KP1-MDC의 이점:

  • 간단한 플래닝: 
    KP1-MDC는 동일한 로딩 높이 및 최대 1,500 kg의 동일한 베이스 치구홀을 통해 용이한 플래닝을 보장합니다.
  • 모듈라 디자인: 
    포지셔너의 모듈라 구조는 맞춤식 고객 솔루션의 구현을 위한 최고의 유연성을 보장합니다. 
  • 공간절약형 구조:
    1축 포지셔너 KP1-MDC는 협소한 공간을 위한 콤팩트한 모듈라 유닛입니다.
  • 무한 회전: 
    그 무한 회전 구조로 인해 1축 포지셔너 KP1-MDC는 모든 축 위치에서도 최적의 포지셔닝이 가능하며 어떤 제한 없이 사용이 가능합니다.
  • 임의의 설치 위치: 
    KP1-MDC는 기능 또는 정밀도에 관련된 어떠한 제한 없이 바닥, 벽, 천장 또는 경사 설치가 가능합니다.
  • 통합된 중공 샤프트: 
    카운터 베어링에는 중공 샤프트가 통합되어 있습니다. 뿐만 아니라 KP1-MDC HW 버전의 드라이브 유닛에는 통합된 중공축이 있습니다. 매체는 매우 공간절약적으로 최적으로 공급됩니다.
  • 용이한 통합: 
    카운터 베어링에 통합된 5mm의 길이 보상장치는 툴 캐리어 공차의 보장을 가능하게 합니다. 
  • 전기 절연 페이스 플레이트:
    페이스 플레이트는 기본 사양으로 전기 절연되어 있습니다. 이는 특히 불활성 가스 용접에서 통합을 단순화하고 포지셔너의 수명을 증가시킵니다.
  • 높은 용접 출력:
    100%의 듀티사이클에서 최대 1000 A로 용접이 가능합니다.

드라이브 유닛의 데이터 및 버전:


KP1-MDC500-2
KP1-MDC750-2
KP1-MDC1000-2
KP1-MDC1500-2
KP1-MDC2000 KP1-MDC4000  KP1-MDC250 HW  KP1-MDC500 HW KP1-MDC750 HW  KP1-MDC1000 HW 
정격 가반하중 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg
2.000 kg
4.000 kg
250 kg 500 kg
750 kg
1.000kg
위치반복정밀도

0,009°

0,009°

0,009°

0,009°

<±0,06 mm     
<±0,06 mm       
<±0,06mm            
<±0,06mm            
<±0,06mm             <±0,06 mm            
에너지 서플라이 시스템 포함 시 회전범위 +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185° +/–185° +/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
에너지 서플라이 시스템 비포함 시 회전범위 무한
무한 무한 무한 무한 무한 무한
무한
무한
무한
회전시간 (180°/360°)
 2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s 1,9 s / 3,4 s
2 s / 3,5 s
2,1 s / 3,6 s
2,3 s / 3,8 s
 옵션: 정격 용접전류 (100 % 듀티사이클), 무한 회전 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
옵션: 정격 용접전류 (60 % 듀티사이클), 무한 회전
590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A