위치를 선택하십시오:

국가

Draaitafels

단일축 포지셔너 KP1-V

수직 회전축이 있는 단일축 턴 테이블 KP1-V는 공작물 위치를 직접 지정하기 위해 또는 모듈형 베이스로서 사용됩니다. 500kg 및 1,000kg 가반하중 모델로 구매할 수 있습니다.


턴 테이블 KP1-V의 이점:

  • 콤팩트한 디자인:
    콤팩트한 외형 치수를 자랑하는 턴 테이블 KP1-V를 통해 공간절약적 자동화 솔루션의 구현이 가능합니다.
  • 중앙 유체 공급 시스템:
    페이스 플레이트의 중앙에 있는 중공 샤프트는 직접적인 매체 공급을 가능하게 하며 높은 공간 활용도에 기여합니다.
  • 무한 회전:
    그 무한 회전 구조로 인해 턴 테이블은 모든 축 위치에서도 최적의 포지셔닝이 가능하며 어떤 제한 없이 사용이 가능합니다.
  • 인체공학적 로딩 높이:
    705 mm의 로딩 높이로 인해 KP1-V는 공작물의 로딩을 용이하게 하며 이를 통해 생산 현장에서 생산성 및 효율성을 개선합니다.
  • 동일한 베이스 치구홀:
    모든 KP1-V에는 안정적인 플래닝 및 귀사 환경으로의 신속하고 원활한 통합을 위해 동일한 베이스 치구홀이 적용되어 있습니다.
  • 전기 절연 페이스 플레이트:
    페이스 플레이트는 기본 사양으로 전기 절연되어 있습니다. 이는 특히 불활성 가스 용접에서 통합을 단순화하고 포지셔너의 수명을 증가시킵니다.
  • 높은 용접 출력:
    100%의 듀티사이클에서 최대 500 A로 용접이 가능합니다.

턴 테이블의 데이터 및 버전 비교:


KP1-V 500 KP1-V 1000
정격 가반하중 500 kg 1,000 kg
포즈 반복정밀도 <±0.08 mm  <±0.08 mm
 로딩 높이 705 mm 705 mm
에너지 서플라이 시스템 포함 시 회전범위 +/-185° +/-185°
에너지 서플라이 시스템 비포함 시 회전범위 무한 무한
회전시간 (180°/360°) 2.1초 / 3.2초 2.5초 / 4초
옵션: 정격 용접전류
(100 % 듀티사이클), 무한 회전
500 A  500 A
옵션: 정격 용접전류
(60 % 듀티사이클), 무한 회전
590 A 590 A