위치를 선택하십시오:

국가

Twee-stations positioneerder KP1-V2T

투 스테이션 포지셔너 KP1-V2T

하나의 회전축이 탑재된 자동 투 스테이션 포지셔너 KP1-V2T는 공작물의 정밀한 반복 포지셔닝을 보장합니다. 본 제품은 500 및 1,000 kg 가반하중으로 구매할 수 있습니다.


투 스테이션 공작물 포지셔너의 이점:

  • 작업 테이블과 개별 조합 가능:
    포지셔너가 사용되는 과제에 따라서 다양한 형태 및 크기의 작업 테이블을 장착할 수 있습니다.
  • 인체공학적 로딩 높이:
    작업 테이블의 낮은 고정부 높이로 인해 인체공학적 로딩 높이를 간단하게 구현할 수 있습니다. 테이블의 높이를 개별 요구에 맞게 쉽게 조절할 수 있도록 1000 kg 가반하중의 경우 200 mm, 300 mm 및 400 mm 높이의 부스터 프레임을 구매할 수 있습니다. 
  • 안정적인 위치 조회:
    옵션으로 구매할 수 있는 위치 조회 장치를 이용해 메인 회전축의 작업 위치를 안정적으로 조회할 수 있습니다. 이 장치는 안전 레벨 SIL 3, Cat 4 또는 성능 레벨 E에까지 사용할 수 있습니다. 
  • 높은 용접 출력:
    100% 듀티사이클을 기준으로 최대 1,000 A로 용접이 가능합니다. 

기술 데이터 및 버전:

포지셔너 KP1-V2T500 D2080 KP1-V2T1000 D2370
정격 가반하중, 각 측면 500 kg 1,000 kg
로딩 높이 719 mm 575 mm
에너지 서플라이 시스템 포함 시 회전범위 - 185° / +5°  ± 185°
에너지 서플라이 시스템 비포함 시 회전범위 ± 185° ± 185°
반복 정밀도 0.009° 0.0023°
회전시간 (180°) 2.2초 3.0
간섭 직경 2040 mm 2370 mm
  2080 mm  2800 mm 
작업 플랫폼 권장 치수 1,200 mm x 800 mm 1,600 mm x 900 mm
옵션: 정격 용접전류 (100% 듀티사이클) 500 A/1,000 A 500 A/1,000 A
옵션: 정격 용접전류 (60% 듀티사이클) 590 A/1,180 A 590 A/1,180 A