위치를 선택하십시오:

국가

KP1-V2T M handmatige twee-stations-positioneerder

KP1-V2T M 수동 2 스테이션 포지셔너 

1개의 로터리 축이 있는 콤팩트형 2 스테이션 포지셔너 KP1-V2T M으로 최소 공간에서 공작물의 수동 로딩과 언로딩이 가능합니다. 이때 스테이션 전환이 간단하게 수동으로 이루어집니다. 사이드당 가반하중은 최대 250킬로그램입니다.


수동 2 스테이션 포지셔너의 장점:

  • 작업 테이블과 개별적으로 결합 가능:
    작업에 따라 다양한 형태와 크기의 작업 테이블을 포지셔너에 장착할 수 있습니다.
  • 인체공학적 로딩 높이:
    719mm의 작업 테이블 마운트의 낮은 높이 덕분에 인체공학적인 적재 높이를 쉽게 달성할 수 있습니다. 
  • 반복 정밀도가 높은 부품 포지셔닝:
    부품은 작업자의 토크와 회전 속도에 관계없이 항상 반복 정밀도가 높게 배치됩니다. 이 포지셔너에는 이를 위해 통합된 기계식 잠금장치(인덱싱)가 있습니다. 
  • 확실한 위치 감지:
    기본 사양으로 포함된 위치 감지를 통해 안전 기술을 사용하여 로터리 축의 지정된 작업 위치를 감지할 수 있습니다. 이는 안전 수준 SIL3, Cat 4 또는 성능 수준 E까지 사용할 수 있습니다.
  • 유연한 부품 로딩:
    포지셔너의 각 사이드는 250kg의 최대 하중까지 임의 중량의 다른 사이드와 관계없이 적재할 수 있습니다.
  • 높은 용접 성능:
    100%의 듀티사이클에서 최대 1,000A로 용접이 가능합니다.

기술 데이터:

포지셔너
KP1-V2T250 D2080 M
정격 가반하중, 사이드당 250 kg
로딩 높이 719 mm
회전범위 0° / 180°
반복 정밀도 0.02°
간섭원 직경
2,040 mm
KUKA 차광장치 옵션 길이 2,080 mm
작업 플레이트 권장 치수 1,200 mm x 800 mm
옵션: 정격 용접전류(100% 듀티사이클) 500 A/1,000 A
옵션: 정격 용접전류(60% 듀티사이클) 590 A/1,180 A