위치를 선택하십시오:

국가

Draaitafels

2축 포지셔너 KP2-HV HW

회전축과 틸팅축이 하나씩 있는 2축 포지셔너 KP2-HV HW로 공작물을 유연하게 가공할 수 있습니다. 1,100kg 및 2,600kg 가반하중 모델로 구매할 수 있습니다.


2축 포지셔너 KP2-HV HW의 이점:

  • 우수한 정밀도:
    회전축 및 틸팅축을 통한 무거운 대형 부품의 고정밀 포지셔닝.
  • 탁월한 유연성:
    KP2-HV 1100 HW를 통해 최대 1,100 kg의 가반하중 및 KP2-HV 2600 HW를 통해 최대 2,600 kg의 가반하중을 동작시킬 수 있습니다.
  • 견고한 디자인:
    하우징은 거친 제조 환경에서도 탁월한 안정성을 보장합니다.
  • 용이한 통합:
    KUKA EMD 마스터링을 통해 모든 KUKA 로봇과 신속하고 간편하게 조합할 수 있습니다.
  • 통합된 중공 샤프트:
    이 2축 포지셔너에는 통합된 중공 샤프트가 탑재되어 있어 매체가 공간절약적으로 공급됩니다.
  • 간편한 운반:
    통합된 지게차 포켓으로 인한 간편한 운반 및 간단한 연결.
  • 높은 용접 출력:
    100%의 듀티사이클에서 최대 720 A로 용접이 가능합니다.

포지셔너 KP2-HV Hw의 데이터 및 버전:

KP2-HV 1100 HW KP2-HV 2600 HW
정격 가반하중 1,100 kg 2,600 kg
포즈 반복정밀도 ±0.20 mm
r = 400 mm               
±0.35 mm
r = 600 mm
표준 회전범위 370° 370°
표준 틸팅범위 115° 120°
로딩 높이 1,085 mm 1,145 mm
옵션: 정격 용접전류
(100 % 듀티사이클)
360 A/720 A 360 A / 720 A
옵션: 정격 용접전류
(60 % 듀티사이클)
400 A / 800 A
400 A/800 A