위치를 선택하십시오:

국가

Draaitafels

2축 포지셔너 KP2-SV HW

2축 포지셔너 KP2-SV HW는 그 회전축 및 선회축을 통해 공작물의 지속적인 정확한 위치 및 접근성을 보장합니다. 1,100, 2,600 및 5,000kg 가반하중 모델로 구매가 가능합니다.


2축 포지셔너 KP2-SV HW의 이점:

  • 탁월한 유연성:
    일반적 부품 및 복잡한 부품의 최적의 가공위치 및 양호한 접근성의 보장.
  • 강성 구조:
    부품 형태 및 크기에 상관없이 가공 시 보장되는 높은 신뢰성.
  • 통합된 중공 샤프트:
    이 포지셔너에는 간단한 매체 공급 및 용이한 통합을 위한 통합형 중공 샤프트가 탑재되어 있습니다.
  • 우수한 정밀도: 
    회전축 및 선회축으로 인해 2축 포지셔너 KP2-SV HW는 무거운 대형 부품에서도 정확한 포지셔닝을 보장합니다.
  • 높은 용접 출력:
    100%의 듀티사이클에서 최대 1000 A로 용접이 가능합니다.

포지셔너 KP2-SV Hw의 데이터 및 버전:

KP2-SV HW 1100     KP2-SV HW 2600   KP2-SV HW 5000
정격 가반하중 1,100 kg 2,600 kg 5,000 kg
회전범위 ± 185° ± 185° ± 185°
선회범위 ± 185° ± 185° ± 185°
회전 속도 90 °/s 50 °/s 17 °/s
선회속도 17 °/s 15°/s 8 °/s
반복 정밀도 ± 0.2 mm 
r = 400mm
± 0.35 mm
r = 600mm
± 0.35 mm
r = 600mm
로딩 높이 700 mm 700 mm
1,334 mm
툴 반경 1,050 mm 1,250 mm 2,200 mm
옵션: 정격 용접전류
(100 % 듀티사이클) 
500 A /1000 A 500 A /1000 A
500 A /1000 A
옵션: 정격 용접전류
(60 % 듀티사이클)
590 A/1180 A 590 A / 1180 A
590 A/1180 A