위치를 선택하십시오:

국가

Draaitafels

3축 포지셔너 KP3-H2H

2개의 가공 스테이션이 있는 3축 포지셔너 KP3-H2H는 가반하중, 툴 반경, 면판 간 거리와 관련하여 최대의 유연성을 제공합니다. 500, 750 및 1,000kg 가반하중 모델로 구매가 가능하며 좁은 공간에서도 공작물 가공을 가능하게 합니다.


3축 포지셔너 KP3-H2H의 이점:

  • 최고의 유연성:
    귀사의 개별 요구에 따라서 KP3-H2H를 위한 다양한 툴 반경 및 페이스 플레이트 간격을 선택할 수 있습니다.
  • 컴팩트한 디자인:
    3축 포지셔너 KP3-H2H의 디자인은 공간절약형 치수 및 콤팩트한 외형을 위해 설계되었습니다.
  • 넓은 페이스 플레이트 간격: 
    3축 포지셔너 KP3-H2H는 최대 4,400 mm의 페이스 플레이트 간격으로 구매할 수 있습니다. 이를 통해 긴 부품의 가공이 가능합니다.
  • 무한 회전: 
    그 무한 회전식 페이스 플레이트를 통해 KP3-H2H 포지셔너는 모든 축 위치에서 최적의 공작물 가공 및 포지셔닝을 가능하게 합니다.
  • 용이한 통합:
    카운터 베어링에 통합된 +/- 5mm의 길이 보상장치는 툴 캐리어 공차의 보장을 가능하게 합니다. 
  • 전기 절연 페이스 플레이트:
    페이스 플레이트는 기본 사양으로 전기 절연되어 있습니다. 이는 특히 불활성 가스 용접에서 통합을 단순화하고 포지셔너의 수명을 증가시킵니다.
  • 높은 용접 출력:
    100%의 듀티사이클에서 최대 1000 A로 용접이 가능합니다.

포지셔너의 데이터 및 버전 비교:

  KP3-H2H 500 KP3-H2H 750 KP3-H2H 1000
정격 가반하중, 각 페이지 500 kg 750 kg 1,000 kg
툴 반경  600 mm 600 / 700 / 800 mm 
600 / 700 / 800 mm
페이스 플레이트 간격
(400mm 단계)
1,600~
4,400 mm
2,000~
4,400 mm
2,000~
4,400 mm
포즈 반복정밀도 <±0.08 mm <±0.08 mm <±0.08 mm
1번 축 회전범위 -185° / 5° –185° / 5°
–185° / 5°
에너지 서플라이 시스템 포함 시
2/3번 축 회전범위
+/-185° +/-185° +/-185°
에너지 서플라이 시스템 비포함 시
2/3번 축 회전범위
무한 무한 무한
옵션: 정격 용접전류
(100 % 듀티사이클), 무한 회전
500 A/1,000 A  500 A/1,000 A 500 A/1,000 A
옵션: 정격 용접전류
(60 % 듀티사이클), 무한 회전
590 A / 1,180 A
590 A / 1,180 A
590 A/1,180 A