위치를 선택하십시오:

국가

3축 포지셔너 KP3-V2H

2개의 가공 스테이션이 있는 3축 포지셔너 KP3-V2H는 가반하중, 툴 반경, 면판 간 거리와 관련하여 최대의 유연성을 제공합니다. 500kg, 750kg, 1000kg 및 1,500kg 가반하중 모델로 구매할 수 있습니다. 


3축 포지셔너 KP3-V2H의 이점:

  • 최고의 유연성: 귀사의 조건에 맞는 정확한 치수를 선택하실 수 있습니다. 다양한 툴 반경 및 페이스 플레이트 간격의 선택이 가능합니다.
  • 동일한 베이스 치구홀: 모든 3축 포지셔너 KP3-V2H에는 안정적인 플래닝 및 귀사 환경으로의 원활한 통합을 위해 동일한 베이스 치구홀이 적용되어 있습니다.
  • 컴팩트한 디자인: 3축 포지셔너 KP3-V2H의 디자인은 공간절약형 치수 및 콤팩트한 외형을 위해 설계되었습니다.
  • 용이한 통합: 카운터 베어링에 통합된 5mm의 길이 보상장치는 툴 캐리어 공차의 보장을 가능하게 합니다. 
  • 전기 절연 페이스 플레이트: 페이스 플레이트는 기본 사양으로 전기 절연되어 있습니다. 이는 특히 불활성 가스 용접에서 통합을 단순화하고 포지셔너의 수명을 증가시킵니다.
  • 높은 용접 출력: 100%의 듀티사이클에서 최대 1000 A로 용접이 가능합니다.

포지셔너의 데이터 및 버전 비교:


KP3-V2H500-2 KP3-V2H750-2 KP3-V2H1000-2 KP3-V2H1500-2
정격 가반하중, 각 페이지 500 kg 750 kg 1.000 kg 1500 kg
툴 반경
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
페이스 플레이트 간격
(200mm 단계)
1.600 ~까지 3.000 mm 1.600 ~까지 3.000 mm 1.600 ~까지 3.000 mm 1.600 ~까지
3.000 mm
 삽입 높이 835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm

위치 반복성 축 1
0,0023°
0,0023°
0,0023°
0,0023°
위치 반복성 축 2/3
0,009° 0,009° 0,009° 0,009°
1번 축 회전범위 +/–185° +/–185° +/–185° +/–185°
에너지 서플라이 시스템 포함 시
2/3번 축 회전범위
+/–190° +/–190° +/–190° +/–190°
에너지 서플라이 시스템 비포함 시
2/3번 축 회전범위
무한 무한 무한 무한
1번 축 회전시간 (180°) 3,6 s 3,7 s 3,9 s 4,1 s
2/3번 축 회전시간 (180°/360°)
2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s
옵션: 정격 용접전류
(100 % 듀티사이클), 무한 회전
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A /
1.000 A
500 A /
1.000 A
옵션: 정격 용접전류
(60 % 듀티사이클), 무한 회전
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A