위치를 선택하십시오:

국가

Draaitafels

3축 포지셔너 KP3-V2MD

모듈형 3축 포지셔너 KP3-V2MD는 공작물 고정장치의 개별 설계에 사용됩니다. 이 제품의 워크 스테이션당 가반하중은 2,000kg입니다. 


3축 포지셔너 KP3-V2MD의 이점:

  • 모듈라 유닛:
    통합된 모듈라 유닛은 개별 2스테이션 포지셔너의 설계를 가능하게 합니다.
  • 간편한 운반:
    지게차 포켓이 통합되어 있어 간편한 운반 및 귀사 환경으로의 용이한 통합이 보장됩니다.
  • 강성 구조:
    무거운 툴 캐리어 및 부품의 정확한 포지셔닝을 위해 KP3-V2MD는 특히 강성으로 설계되었습니다.
  • 양측 페이스 플레이트에 있는 중공 샤프트:
    매체는 양측 페이스 플레이트에 통합된 중공 샤프트를 통해 간단하고 유연하게 공급할 수 있습니다.

포지셔너 KP3-V2MD의 데이터 및 버전:

KP3-V2MD 2000
정격 가반하중 2,000 kg
포즈 반복정밀도 <±0.03 mm
1번 축 회전범위 +/-185°
에너지 서플라이 시스템 포함 시
2/3번 축 회전범위
+/-185°
에너지 서플라이 시스템 비포함 시
2/3번 축 회전범위
무한
1번 축 회전시간 (180°/360°) 3.9초 / 6.7초
2/3번 축 회전시간 (180°/360°) 3.3초 / 5.8초
최대 로딩 높이
880 mm