위치를 선택하십시오:

국가

KP5-V2S2V 5축 포지셔너 

2개의 가공 스테이션이 있는 5축 포지셔너 KP5-V2S2V는 500kg과 1,000kg 가반하중으로 구매할 수 있습니다. 이 포지셔너로 부품을 상하, 좌우로 회전할 수 있습니다. 까다로운 작업에서도 이상적인 포지셔닝과 접근이 가능합니다.


5축 공작물 포지셔너 KP5-V2S2V의 이점:

  • 선택 가능한 공구 반경을 통한 최고의 유연성: 포지셔너의 크기는 요구에 정확히 맞게 설계할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음과 같은 세 가지 공구 반경 중에서 선택하십시오. 600mm, 800mm, 1,000mm
  • 간단한 계획: KP5-V2S2V 제품군의 모든 포지셔너는 기반하중에 관계없이 동일한 공구 반경에서 동일한 치수를 가지며 동일한 드릴링 패턴을 갖습니다.
  • 인체공학적인 적재 높이: 700mm의 페이스 플레이트 높이로 인체공학적 적재 높이를 쉽게 달성할 수 있습니다.
  • 확실한 위치 감지: 옵션으로 구매 가능한 위치 감지를 통해 안전 기술을 사용하여 메인 로터리 축의 지정된 작업 위치를 감지할 수 있습니다. 이는 안전 수준 SIL3, Cat 4 또는 성능 수준 e까지 사용할 수 있습니다.
  • 전기 절연 페이스 플레이트: 페이스 플레이트는 기본 사양으로 전기 절연되어 있습니다. 이는 특히 불활성 가스 용접에서 통합을 단순화하고 포지셔너의 수명을 증가시킵니다.
  • 높은 용접 출력: 100%의 듀티사이클에서 최대 1,000A까지 용접이 가능합니다.

5축 포지셔너 KP5-V2S2V의 데이터 및 버전 비교:

포지셔너 KP5-V2S2V500 KP5-V2S2V1000
정격 가반하중, 사이드당 500 kg 1,000 kg
툴 반경 600mm
800mm
1,000mm
600mm
800mm
1,000mm
로딩 높이 700 mm 700 mm
메인 로터리 축 위치반복정밀도 0.0023° 0.0023°
스위블 축 위치반복정밀도 0.0023° 0.0023°
페이스 플레이트 위치반복정밀도 0.009° 0.009°
메인 로터리 축 회전 범위 ± 185° ± 185°
스위블 축 회전 범위 ± 185° ± 185°
에너지 공급 시스템 포함 페이스 플레이트 회전 범위 ± 210° ± 210°
에너지 공급 시스템 미포함 페이스 플레이트 회전 범위 무한 무한
메인 로터리 축 회전 시간(180°) 4.0초 3.4초
스위블 축 회전 시간(180°) 2.8초 3.0초
페이스 플레이트 회전 시간(180°/ 360°) 1.6초 / 2.8초 3.2초 / 5.5초
옵션: 정격 용접 전류 (100 % 듀티사이클), 무한 회전 500 A / 1,000 A 500 A / 1,000 A
옵션: 정격 용접 전류 (60 % 듀티사이클), 무한 회전 590 A/1,180 A
590 A/1,180 A