위치를 선택하십시오:

국가

miKUKA: the standardized control technology

With the KUKA controller standard miKUKA, it is possible to control simple cells and to program large and complex production systems. Information about the machine status is transparent and standardized functions simplify operator control. 


miKUKA는 다양한 자동화 영역에서 이미 수년간 가치가 입증된 제어 솔루션을 고객에게 제공합니다. 사용자는 miKUKA 소프트웨어의 두 가지 기본 구성요소인 miControl과 miView를 사용하여 큰 노력 없이 빠르게 조작 기능과 디스플레이 기능을 생성하고 매우 편리하게 확장할 수 있습니다. 네트워킹, 자율 구성, 자가 진단: miKUKA 제어 기술은 Industrie 4.0에 규정된 생산을 위해 필요한 요건을 충족합니다.  

miKUKA로 통제하는 모든 기능

miKUKA 소프트웨어로 다음과 같은 구성요소를 받을 수 있습니다.

  • 공개 소프트웨어 시스템을 기반으로 하는 표준 모듈형 PLC 시스템 miControl.
  • 시각화 시스템 miView: 이 구성요소로 사용자 설정에 따라 사용자와 암호 입력에 기반하여 PLC 프로그램에서 직접 여러 언어로 조작 데이터와 디스플레이 데이터를 생성하고 시각화할 수 있습니다. miView는 상태 정보도 자동으로 기록하고 저장합니다. 따라서 시스템에서 전자파 감응성을 조사하고 최적화할 수 있습니다.
  • 엔지니어링 도구 miDesigner: 이 도구를 이용해 표준화된 miView 시스템 이미지에서 데이터를 자동으로 시각화할 수 있습니다. 
  • 핵심 성과 표시 도구 miKPI: 시스템 성능의 전체 개요를 제공합니다. 데이터베이스를 이용하여 예를 들어 정의된 기간 동안의 생산 개수, 사이클 시간, 가용성을 평가할 수 있습니다.

 

또한, miKUKA 제어 기술과 핵심 성과 도구 miKPI를 사용하면 실제 시운전 이전에 이미 시스템의 에너지 소비를 비교하고 생산을 더 효율적으로 만들기 위한 적절한 조치를 개발할 수 있습니다.

miKUKA 패널: KUKA 조작 패널

KUKA는 소프트웨어 외에도 터치스크린과 컴퓨터가 있는 miKUKA 조작 패널과 같은 표준화된 필수 하드웨어도 스테인리스 스틸 하우징 안에 제공합니다. 고객은 이미 사전 구성된 장치를 세 가지 크기의 모델로 얻을 수 있습니다.

  • 17인치 와이드 형식, KUKA 특정 누름 버튼 하우징 포함(비상 정지, 시작, 확인)
  • 24인치 와이드 형식, KUKA 특정 누름 버튼 하우징 포함
  • 24인치 와이드 형식, 더 큰 하드 드라이브 및 더 강력한 프로세서 적용