위치를 선택하십시오:

국가

De KUKA smartPAD

KUKA smartPAD: 단순히 더 많은 자유

핸드헬드 컨트롤유닛 KUKA smartPAD는 복합적 조작 작업을 직접 간단한 방식으로 마스터할 수 있도록 개발되었습니다. 매우 보편적으로 사용할 수 있으며 경험이 없는 사용자도 쉽게 다룰 수 있습니다.


용량성 터치 디스플레이가 탑재된 인체공학적 로봇 조작 패널 

이 조작 패널은 장시간 편안한 사용뿐 아니라 왼손잡이 및 오른손잡이 조작자를 위한 다양한 고정 옵션을 제공합니다.

KUKA smartPAD: 거친 산업 환경에서도 편안한 로봇 조작 

KUKA smartPAD의 컨텍스트 감지 인터페이스는 작동 순간에 관련되는 선택 옵션만 표시합니다. 경험이 부족한 사용자와 까다로운 사용자는 직관적인 사용자 가이드를 이용해 최소한의 교육만으로도 신속하고 효율적으로 작업할 수 있습니다.


장점


탁월한 범용성

KUKA smartPAD를 이용해 모든 KUKA 로봇 및 KUKA Sunrise Cabinet을 원하는 언어로 조작할 수 있습니다. KUKA smartPAD는 hot plug를 지원하므로 언제든지 간단하게 연결하거나 분리할 수 있습니다.

편안한 핸들링

왼손잡이 또는 오른손잡이 모두 사용할 수 있는 고정 루프 및 핸들의 적용으로 조작성이 현저하게 개선되었습니다. 옵션으로 제공되는 어깨 벨트는 특히 오랜 시간이 소요되는 프로젝트에서 피로감 없는 작업을 보장합니다.

인체공학적 6D 마우스를 통한 간단한 로봇 작동

6D 마우스를 통해 3 또는 6 자유도에서 로봇의 직관적 작동 및 방향 전환이 가능합니다.

8개의 조그 키

KUKA smartPAD에 탑재된 별도 조그 키를 이용해 최대 8개의 축 또는 부가축을 스위칭없이 바로 제어할 수 있습니다.

통합된 프로텍터

통합된 프로텍터는 전복 시 가능한 최대의 보호 기능을 제공합니다. 스크래치에 강한 디스플레이 및 IP 54의 보호등급으로 거친 산업 환경에서도 원활한 사용이 가능합니다. 

간단한 데이터 전송

접근이 용이한 2개의 USB 포트로 응용 프로그램의 읽기 및 저장뿐 아니라 지원되는 다른 USB 장치를 동시에 연결할 수도 있습니다.

정확한 조작

입력은 8.4인치 크기와 우수한 광도를 지닌 탁월한 용량성 터치 디스플레이를 통해 이루어집니다.

쉬운 유지보수

케이블은 필요 시 서비스 플랩을 통해 간단하게 교체할 수 있습니다.

KUKA smartPAD 기술 데이터

KUKA smartPAD는 KR C4 컨트롤러 또는 KUKA Sunrise Cabinet이 탑재된 모든 KUKA 로봇의 제어에 적합합니다. 

디스플레이: 산업 환경에 알맞은 스크래치에 강한 용량성 터치 디스플레이
디스플레이 크기: 8.4인치
치수: 292 mm x 247 mm x 63 mm (H x W x D)
중량: 1,100 g
충격과 스크래치에 강한 비반사 터치 디스플레이는 조작을 간편하게 합니다.

KUKA smartPAD를 이용한 간단한 프로그래밍

초보자도 프로그래밍 전문가도 KUKA smartPAD로 안정적이고 빠르게 목표를 달성할 수 있습니다. 모든 필요에 맞는 프로그래밍 가능성을 제공하므로, 단 하나의 컨트롤 유닛만으로 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

매우 효율적: 인라인 형식을 통한 프로그래밍

작업 단계와 동작 단계를 오류 없이 빠르게 프로그래밍할 수 있도록 KR C4 컨트롤러인라인 형식을 제공합니다. 메뉴를 통해 불러올 수 있으며 표준으로 제공됩니다. 이 형식은 최대 6개의 동기화된 로봇이 있는 Roboteams의 프로그래밍도 단순화합니다.

사용자 정의 프로그램 모듈

KUKA 통합업체는 이용할 수 있는 KUKA 인라인 형식의 라이브러리를 고객별로 확장할 수 있습니다. 이 결과 반복되는 작업을 간단한 방식으로 프로그래밍할 수 있는 특수 애플리케이션이 만들어집니다. 시스템 통합업체를 위한 경쟁 이점: 특별히 개발된 인라인 형식으로 사용자 기업에 알맞게 재단된 최적의 솔루션을 얻을 수 있습니다.