위치를 선택하십시오:

국가

KR 1000 titan

KR 1000 titan은 고하중을 위한 강력한 로봇입니다. 이 6축 로봇은 가장 무거운 부품과 구성 요소를 넓은 작업 거리에서도 안전하고 정밀하게 움직입니다.


KR 1000 titan은 개방적인 기구학 시스템과 독보적인 가반하중을 겸비한 최초의 6축 고하중 로봇입니다. 최대 6.5m의 거리에서 고하중의 핸들링도 정확하고 신속하게 처리합니다. KR 1000 titan은 엔진 블록, 돌, 유리, 스틸 빔, 선박 부품, 항공기 부품, 대리석 덩어리, PC 부품 등 모든 중량을 아우릅니다. 특수 사용 영역을 위해 가반하중과 작동 범위의 최상의 균형을 지녔거나 최대 1.3t의 고하중을 위한 팔레타이징 로봇 버전의 Foundy 기종을 제공합니다.

750 - 1300 가반하중(kg)

3202 - 3601 작동 범위(mm)

장점


탁월한 역동성

KR 1000 titan은 가장 무거운 부품과 구성 요소를 정밀하고 안전하게 핸들링합니다. 빠른 속도와 역동적인 가속도로 최상의 사이클 시간을 보장합니다.

매우 큰 생산성

KR 1000 titan 로봇의 정확성이 있어 귀사의 제조 품질을 향상하고 비용을 절감합니다. 낮은 장애 컨투어가 유효 작업 공간을 더욱 확대합니다.

개선된 유연성

KR 1000 titan은 다양한 사용 옵션을 제공합니다. 팔레타이저로서 또는 리니어 축과 결합하여 여유 범위가 확장됩니다. 기반 구조에 적응할 필요 없이 간단하게 설비와 시스템에 통합됩니다.

주조에서 KR 1000 titan

KR 1000 titan은 용선의 접촉 주조에 완벽하게 적합합니다.

Request a quote or get more technical details for KR 1000 titan

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

KR 1000 titan 데이터 개요

KR 1000 L750 titan KR 1000 L750 titan F KR 1000 L950 titan PA KR 1000 titan KR 1000 titan F KR 1000 1300 titan PA KR 1000 1300 titan PA-F
가반하중
750kg
750kg
950kg
1000kg
1000kg
1300kg
1300kg
최대 범위
3601mm
3601mm
3601mm
3202mm
3202mm
3202mm
3202mm
구조 타입
표준
표준
팔레타이징 로봇
표준
표준
팔레타이징 로봇
팔레타이징 로봇
환경 버전
표준
파운드리
표준
표준
파운드리
표준
파운드리
설치 위치(n)
바닥
바닥
바닥
바닥
바닥
바닥
바닥
보호등급
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65
IP 65, IP 67
데이터 시트
KUKA Marketplace

추가 링크

컨트롤러
Robot Packs
포지셔너 & 리니어 유닛