위치를 선택하십시오:

국가

KR 300-2 PA

KR 300-2 PA는 모든 상황에 유연하게 적합한 팔레타이징 로봇입니다. 고 가반하중도 빠르고 정확하게 적재하고 포장합니다. 이 팔레타이저는 고하중 영역에서 최적의 사이클 시간으로 작업을 처리합니다.


KR 300-2 PA는 가볍고 신속하고 강력하며, 고 가반하중의 고속 작업을 위해 특별히 개발되었습니다. 최대 300kg의 핸들링 작업에 최적으로 적합하며 서로 다른 높이의 부스터 프레임을 이용해 각각의 작업에 유연하게 적응할 수 있습니다.

300 - 300 가반하중(kg)

3150 - 3150 작동 범위(mm)

장점


경량 및 고속

KR 300-2 PA는 콤팩트한 설계 구조를 통해 더 빠른 속도로 작업합니다. 이로써 타의 추종을 불허하는 사이클 시간과 최고의 공정 효율성을 보장합니다.

변형 가능 및 신속한 교체

KR 300-2 PA는 중공 샤프트 구조로 60mm의 관통구를 제공합니다. 이 관통구로 일반적인 모든 에너지 공급 시스템을 보호되도록 배열하고 신속하게 교체할 수 있습니다.

지속성 및 간소함

KR 300-2 PA는 견고한 설계 구조를 통해 매우 긴 유지보수 주기를 실현합니다. 또한, 분진과 분무수로부터 완전하게 보호됩니다. 따라서 표준 보호 등급 IP 65를 준수합니다.

모든 작업에서 효율성

KR 300-2 PA는 3,150mm의 작동 범위로 다양한 응용 분야에 이용됩니다. 최고 정밀성과 최대 300kg의 가반하중으로 이용할 수 있는 공간을 효율적으로 사용합니다.

KR 300-2 PA 데이터 개요

KR 300-2 PA
가반하중
300kg
최대 범위
3150mm
구조 타입
팔레타이징 로봇
환경 버전
표준
설치 위치(n)
바닥
보호등급
IP 65
데이터 시트
KUKA Marketplace

추가 링크

컨트롤러
Robot Packs
포지셔너 & 리니어 유닛

Request a quote or get more technical details for KR 300 PA

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace