KR 500 FORTEC
KR 500 FORTEC은 수많은 적용 분야에 적합한 다재다능한 고하중 로봇입니다. 공작 기계 버전은 고 가반하중 영역에서 밀링에 적합하며, Foundry 기종은 주조에서 고하중 작업에 완벽하게 적합합니다.
밀링에서 KR 500 FORTEC이 제공하는 탁월한 생산 품질은 두 개의 기본 특징인 견고함과 검증된 기술에 기반을 둡니다. 최대 3,326mm의 작동 범위로 좁은 셀에서도 대형 부품을 가공할 수 있습니다. 낮은 장애 컨투어와 슬림한 디자인을 통해 매우 큰 작업 공간 및 최대로 가능한 가반하중 거리를 제공합니다.
KR 500 FORTEC 데이터 개요
KR 340 R3330 | KR 340 R3330 F | KR 420 R3080 | KR 420 R3080 F | KR 480 R3330 MT | KR 480 R3330 MT-F | KR 500 R2830 | KR 500 R2830 C | KR 500 R2830 C-F | KR 500 R2830 F | KR 500 R2830 MT | KR 500 R2830 MT-F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가반하중
|
340kg
|
340kg
|
420kg
|
420kg
|
480kg
|
480kg
|
500kg
|
500kg
|
500kg
|
500kg
|
500kg
|
500kg
|
최대 범위
|
3326mm
|
3326mm
|
3076mm
|
3076mm
|
3326mm
|
3326mm
|
2826mm
|
2485mm
|
2485mm
|
2826mm
|
2826mm
|
2826mm
|
구조 타입
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
머신툴링
|
머신툴링
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
머신툴링
|
머신툴링
|
환경 버전
|
표준
|
파운드리
|
표준
|
파운드리
|
표준
|
파운드리
|
표준
|
표준
|
파운드리
|
파운드리
|
표준
|
파운드리
|
설치 위치(n)
|
바닥
|
바닥
|
바닥
|
바닥
|
바닥
|
바닥
|
바닥
|
천장
|
천장
|
바닥
|
바닥
|
바닥
|
보호등급
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
데이터 시트
|
||||||||||||
KUKA Marketplace
|
||||||||||||
추가 링크 |
||||||||||||
컨트롤러
|
||||||||||||
Robot Packs
|
||||||||||||
포지셔너 & 리니어 유닛
|