KR QUANTEC nano
KR QUANTEC nano는 KUKA의 KR QUANTEC 시리즈 중 가장 가볍고 콤팩트한 로봇입니다. 특히 스폿 용접에 적합하고 적은 투자비용으로 최상의 공정 결과를 제공합니다.
KR QUANTEC nano는 동급 최소형 최경량 로봇입니다. 후방 회전이 가능한 3번 축은 큰 작업 영역을 구현하여 협소한 공간에서도 탁월한 접근성이 보장됩니다. 이런 기능은 예를 들어 캡 커팅 시 매우 유용합니다.
KR QUANTEC nano F exclusive
KR QUANTEC nano 시리즈의 최신 모델: 견고한 세척 전문가인 KR QUANTEC nano F exclusive. 이 컴팩트한 주조 공장 전문가는 KR QUANTEC Foundry 시리즈의 모든 특징을 갖추었으며, 세척 설비 및 중형과 대형 세척 셀의 극한 조건을 위해 특별히 최적화되었습니다. 따라서 경제적이고 재현 가능한 환경친화적 파트 세척이 실현되었습니다. 로봇 및 인라인 손목은 보호 등급 IP 65, IP 67 및 IP 69를 준수합니다.
KUKA는 KR QUANTEC nano F exclusive로 주조 및 엔진 생산 분야의 포괄적 자동화 솔루션을 위한 새로운 기준을 제시합니다.
KUKA는 KR QUANTEC nano F exclusive로 주조 및 엔진 생산 분야의 포괄적 자동화 솔루션을 위한 새로운 기준을 제시합니다.
KR QUANTEC nano 데이터 개요
KR 120 R1800 nano | KR 120 R1800 nano C | KR 120 R2100 nano F exclusive | KR 160 R1570 nano | KR 160 R1570 nano C | KR 180 R2100 nano F exclusive | |
---|---|---|---|---|---|---|
가반하중
|
120kg
|
120kg
|
120kg
|
160kg
|
160kg
|
180kg
|
최대 범위
|
1803mm
|
1803mm
|
2100mm
|
1573mm
|
1573mm
|
2100mm
|
구조 타입
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
환경 버전
|
표준
|
표준
|
Foundry exclusive
|
표준
|
표준
|
Foundry exclusive
|
설치 위치(n)
|
바닥
|
천장
|
바닥
|
바닥
|
천장
|
바닥
|
보호등급
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
데이터 시트
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
추가 링크 |
||||||
컨트롤러
|
||||||
Robot Packs
|
||||||
포지셔너 & 리니어 유닛
|