LBR iiwa KUKA 지능형 협동 로봇
섬세한 조립 작업을 위한 경량 로봇인 LBR iiwa로 작업 공간에서 안전 펜스를 허물고 인간과 로봇의 협동작업을 위한 길을 열었습니다.
LBR iiwa는 최초의 감응형 로봇 시리즈이며 HRC 가능 로봇입니다. LBR은 경량 로봇을 의미하는 독일어 "LeichtBauRoboter", iiwa는 "intelligent industrial work assistant"에서 유래합니다. 혁신적이고 미래 지향적인 생산 공정의 토대가 되는 산업용 감응형 로봇 분야의 새로운 시대를 시작합니다. 기존에는 인간과 로봇이 긴밀하게 협동하는 작업환경에서 불가능하다고 여겨지던 매우 섬세한 작업이 세계 최초로 가능하게 되었습니다. 새 작업 영역을 개척하고, 더 큰 경제성과 최고의 효율성을 위한 새로운 방향을 제시합니다. 협업이 가능한 감응형 로봇 LBR iiwa는 7kg 및 14kg 가반하중의 두 가지 버전으로 제공됩니다.
미디어 플랜지 옵션
외부 구성 요소의 에너지 공급 시스템은 LBR iiwa의 기구학 구조에 숨어 있습니다.
에너지 공급을 공압 및 전기 버전으로 이용할 수 있습니다. 모든 미디어 플랜지에는 DIN ISO 9409-1-50-7-M6에 따른 보어 패턴이 있습니다.
LBR iiwa KUKA 지능형 협동 로봇 데이터 개요
LBR iiwa 7 R800 | LBR iiwa 7 R800 CR | LBR iiwa 7 R800 RAL 9016 | LBR iiwa 14 R820 | LBR iiwa 14 R820 CR | LBR iiwa 14 R820 RAL 9016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가반하중
|
7kg
|
7kg
|
7kg
|
14kg
|
14kg
|
14kg
|
최대 범위
|
800mm
|
800mm
|
800mm
|
820mm
|
820mm
|
820mm
|
구조 타입
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
표준
|
환경 버전
|
표준
|
클린룸
|
표준
|
표준
|
클린룸
|
표준
|
설치 위치(n)
|
바닥, 벽, 천장
|
바닥
|
바닥, 벽, 천장
|
바닥, 벽, 천장
|
바닥
|
바닥, 벽, 천장
|
보호등급
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
데이터 시트
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
추가 링크 |
||||||
컨트롤러
|
||||||
Robot Packs
|
||||||
포지셔너 & 리니어 유닛
|