위치를 선택하십시오:

국가

KUKA AppTech software offline Programming

KUKA.AppTech

실무에서 시험을 거친 제어 개념을 이용해 개발되고, 수년간의 노하우로 보완됨: 프로그래밍 개념 KUKA.AppTech 이용하면 매우 짧은 시간 안에 효율적으로 그리고 특히 간단하게 로봇 프로그래밍을 수행할 수 있습니다. 라이브러리의 모듈라 구조 덕에 소프트웨어가 초보자뿐만 아니라 숙련된 프로그래머에게도 적합합니다.


KUKA.AppTech는 시운전 시간을 단축합니다.

로봇은 소프트웨어 명령을 통해 사전에 학습이 된 것만 수행할 수 있습니다. 이러한 학습 시간을 소프트웨어 KUKA.AppTech를 이용해 단축할 수 있습니다. 프로그래밍 개념은 사전에 이미 정의된 구조 및 프로그램 시퀀스로 구성되는 모듈식 원리에 기반합니다. 이에 의지한다면, 심오한 프로그래밍 지식이 필요하지 않습니다. 이러한 방식으로 초보자도 로봇 공학 및 자동화에 쉽게 접근할 수 있습니다. 모듈라 프로그래밍을 통해 기록적인 시간 안에 로봇을 가동시킬 수 있습니다. KUKA.AppTech 없이 구현하는 일반적인 경우와 비교해 최대 30%까지 시간을 절약할 수 있습니다.

온라인 및 오프라인 프로그래밍은 서로 완벽하게 맞물려 돌아감: 
KUKA.AppTech의 장점

온라인 프로그래밍과 오프라인 프로그래밍 사이를 유연하게 변경: KUKA.AppTech는 직원들이 동작 시퀀스를 더 수월하게 생성하고 테스트할 수 있도록 합니다. 이렇게 실제 로봇에 전달할 수 있는 디지털 트윈이 만들어지며 프로그래밍 개념이 더 많은 장점을 제공합니다.
  • 고속성

    최적화된 프로젝트 준비, 시뮬레이션 및 빠른 시운전
  • 표준화됨

    표준화된 템플릿을 통한 재사용 가능 프로그램
    (개별 조정 가능)
  • 단순

    복잡한 로봇 애플리케이션의 간편한 오프라인 및 온라인 프로그래밍
  • 효율성

    통합자 및 최종 고객을 위한 이상적인 로봇 사용

라이브러리를 이용하면 대규모 시스템에서도 프로그래밍이 수월해집니다.

산업용 로봇과 프로그램 가능 논리 제어 장치(PLC)를 잇는 연결 고리로서 기술 패키지 KUKA.AppTech에 프로그램 라이브러리가 포함되며, 이를 이용해 통합자 및 고급 프로그래머가 복잡한 애플리케이션구조화 및 표준화하여 구현할 수 있습니다. 모듈은 원하는 대로 확장 및 개조할 수 있습니다. 라이브러리에 저장된 동작 루틴 및 시퀀스는 핸들링, 용접, 접착 또는 측정이든 상관없이 프로그래밍을 최소한으로 줄입니다. KUKA.AppTech는 프로그램 구조 및 동작 시퀀스를 매번 새로 프로그래밍하지 않아도 되며 간단히 재사용할 수 있으므로 효율성을 높입니다. 시간 절약을 통해 고객별 맞춤 적용 및 최적화에 더 많은 기회를 할애할 수 이습니다.

 

산업용 로봇의 오프라인 프로그래밍: 강점 


용이한 조작

이해하기 쉬운 프로그램 구조 및 반복되는 명령으로 인해 KUKA.AppTech를 쉽게 조작할 수 있습니다. 조립식 요소가 있는 모듈식 시스템을 통한 로봇 프로그래밍은 초보자 교육에 드는 수고를 덜어줍니다.

유연성 및 안전성

KUKA.AppTech는 다양한 PLC 유형 및 KR C 컨트롤러에 고정 I/O 인터페이스를 사용합니다. 해당 PLC 모듈을 사용해 KUKA 로봇을 간단히 제어할 수 있습니다. 

최대한의 효율 및 편의

인라인 양식과 대화상자 안내식 도움말을 활용한 효율적이고 간소화된 오프라인 프로그래밍을 통해 로봇을 빠르게 가동시킬 수 있으며 비용은 전체적으로 최대 30% 줄어듭니다.

고객별 맞춤 적용

스테이션 및 컴포넌트 프로그램의 요소를 고객별 필요에 따라 유연하게 조정할 수 있습니다. 사전 프로그래밍된 모듈에 개별적으로 사용자 정의 기능을 추가 또는 조정할 수 있습니다.

오프라인 프로그래밍 시스템이 시간을 절약합니다.

KUKA.AppTech를 이용하면 로봇 프로그래밍의 대부분이 PC에서 오프라인으로 이루어집니다.

실무에서 개발됨

KUKA.AppTech는 실무에서 수년간 시험을 거친 제어 개념을 이용해 개발되었습니다. 따라서 소프트웨어 사용자의 요구에 정확히 부합하며 높은 품질을 제공합니다.

KUKA.AppTech: 애플리케이션 및 기본 모듈

개발 패키지 KUKA.AppTech에는 로봇 프로그래밍 시 사용할 수 있는 다양한 모듈이 있습니다. 기본 모듈은 이미 프로그래밍이 완료되어 있으며 그냥 클릭만 하여 로봇에 추가할 수 있습니다. 애플리케이션 모듈은 필요에 따라 설치되며 개별 요구 사항에 맞게 조정됩니다. 이때 사용자는 예를 들어 다음 모듈의 이점을 활용할 수 있습니다.

항상 준비된 사용 설명서 및 프로그래밍 설명서 

KUKA.AppTech에 대한 사양 및 문서를 확인하려면 디지털 지식 데이터베이스 KUKA Xpert를 방문하십시오. 
등록한 후 곧바로 다양한 기능을 이용할 수 있습니다. 계정 검증이 이루어지면 귀하는 회사별 맞춤 정보와 그 혜택을 수신할 수 있습니다. 이 과정은 귀하의 개인 로그인의 보안을 위한 것이며 수 일이 소요될 수 있습니다.

대학 교육

로봇 프로그래밍을 위한 전체 KUKA.AppTech 모듈식 시스템의 설치, 구성 및 활용.