위치를 선택하십시오:

국가

KUKA.Gripper&SpotTech

KUKA.Gripper&SpotTech 소프트웨어를 통해 시운전 시간을 단축하고 장애 발생 시 간단하게 문제를 처리할 수 있습니다. 이 소프트웨어을 통해 로봇 시스템은 작업 환경에서 툴 및 그리퍼를 제어할 수 있습니다.


소프트웨어의 적용 영역

KUKA.Gripper & SpotTech 4.0를 통해 로봇 시스템은 그 작업 환경에서 툴 및 그리퍼를 제어하거나 모니터링할 수 있습니다. 구체적인 적용 영역으로 재료 핸들링공압 용접건을 통한 스폿 웰딩을 들 수 있습니다. KUKA 로봇을 이용해 핸들링 과제는 더 신속하고 간편하게 프로그래밍할 수 있습니다.

KUKA.Gripper&SpotTech 4.0의 기능

  • 자유로운 컨피규레이션이 가능한 16개의 그리퍼
  • 컨피규레이션이 가능한 256개 용접 프로그램
  • 정적 및 동적으로 모니터링되는 그리퍼 조건
  • 제한없이 사용할 수 있는 사용자정의 그리퍼 아이콘
  • 자유로운 프로그래밍이 가능한 고장 처리 루틴
  • 표시램프, 상태표시창 및 온라인 어댑테이션 기능이 포함된 그래픽 유저 인터페이스
  • SmartPad에서 생산관련 요소 및 WorkVisual 4.0의 어댑테이션

Gripper&SpotTech 4.0을 위한 시스템 요구사항

KUKA.Gripper&SpotTech 4.0은 GripperSpotTech 3.x의 후속 제품으로 매우 다양한 기능들이 탑재되어 있습니다. 이런 이유에서 이전 버전과 호환되지 않습니다.

  • 하드웨어: 로봇 컨트롤러 KR C4
  • 소프트웨어: KUKA.SystemSoftware 8.3 또는 8.4, WorkVisual 4.0 또는 상위버전