인식, 구조화, 그리핑: Bin Picking의 작동 방식
용기에 부딪히지 않고 상자에서 부품을 안정적으로 파지합니다: 이제 KUKA.SmartBinPicking 테크놀로지 패키지를 통해 자동으로 절차를 진행할 수 있습니다. Roboception의 비전 인식과 조합된 이 소프트웨어는 6축 로봇 KR AGILUS, KR CYBERTECH 또는 KR IONTEC을 이용해 상자에서 부품을 픽업할 때 특이성 오류 및 충돌 없는 그리핑을 가능하게 합니다.
무작위로 배치된 부품도 문제가 되지 않습니다
무작위로 배열된 개체가 3D 카메라를 통해 인식되고 우선 순위가 결정됩니다. 즉 이 소프트웨어는 어떤 부품을 먼저 파지할 지를 결정하며 이런 방식으로 최적의 순서가 지정됩니다. 통합 경로 계획은 상자에서 부품을 파지하기 위한 모든 각도 및 Bin Picking을 위한 충돌 없는 경로를 계산합니다. 다섯 번째 축, 즉 로봇 손목을 이용한 그리핑을 통해 더욱 정확한 각도가 가능합니다.
오토메이션 및 인더스트리 4.0을 위한 장애물 제거
고정밀 핸들로 로봇이 상자에서 부품을 꺼내는 동안 다음 경로 계획이 이미 수립됩니다. 이를 통해 사이클 타임이 단축됩니다. 3D 카메라의 영상 처리 및 경로 계획은 KUKA 플러그인이 설치된 외부 산업용 PC에서 수행됩니다. 고객은 이에 대해 걱정할 필요가 없는데, 기성형 소프트웨어 패키지가 제공되기 때문입니다. 다음에만 신경을 쓰면됩니다: 상자 및 인텔리전트 Bin Picking으로의 파지를 위한 경로를 비워둡니다.
개체 인식에서 인공 지능은 어떤 기능을 합니까?
인텔리전트 Bin Picking 및 박스 그리핑을 최적의 상태로 준비하기 위해 CAD 모델은 사실적 시뮬레이션 환경으로 로드됩니다. 여기에서는 시스템 트레이닝이 진행되고 컬러 반응 및 조명 조건과 관련해 포괄적 라이브러리가 모든 요건에 맞게 최적화됩니다. 이 자동화된 프로세스는 야간에도 수행할 수 있으므로 로봇 어플리케이션은 그 다음 날에 사용할 수 있습니다.