위치를 선택하십시오:

국가

KUKA.RoboSpin

 어플리케이션 소프트웨어인 KUKA.RoboSpin은 알루미늄 연결의 스팟용접을 수행하는 KUKA.ServoGun의 확장형 소프트웨어입니다.   어플리케이션 소프트웨어를 통해 용접 과정 중 TCP(Tool Center Point) 를 회전시킬 수 있습니다. 판에 전극 팁이 달라붙는 것을 방지하여 용접 품질을 향상시키며, 팁의 수명 연장을 보증합니다.


어플리케이션 소프트웨어 KUKA.RoboSpin으로 KUKA.ServoGun 기술 서비스 패키지의 완벽한 확장형 모델을 만나실 수 있습니다. KUKA.RoboSpin으로 고객께서는 회전각 및 공정 소요 시간을 수치상으로 또는 티칭 기능을 통해 자유롭게 설정할 수 있습니다. 컨트롤러는 이를 근거로 필요한 회전 속도를 계산합니다. 이를 통해 로봇은 용접 도중에도 툴의 중심점에 맞추어 회전할 수 있습니다.

이러한 회전 동작은 용접 공정을 더욱 정확하게 합니다. KUKA가 특허받은 이러한 공정 덕분에 알루미늄의 스팟용접 공정에서도 팁의 접착 현상이 제거될 수 있습니다. 이는 한편으로는 밀링 작업에서 간섭 시간을 줄이는 효과를 내며, 한편으로는 팁의 마모를 줄이는 역할을 합니다.

KUKA.RoboSpin의 이점

더욱 우수한 용접 품질

팁이 공정 상에서 안정되게 고정됨으로 인해 용접 품질은 향상됩니다. 더불어 KUKA.RoboSpin은 용접 공정이 어려운 금속판 간의 연결이나 라미네이팅 작업을 수월하게 처리할 수 있습니다.

더욱 효율적인 활용

팁은 개선된 용접 공정으로 덜 마모되며, 결과적으로 팁 수명이 늘어납니다.