위치를 선택하십시오:

국가

KUKA iiQoT – 더욱 투명하고 효율적인 로봇을 위한 산업용 IoT를 통해

Condition Monitoring, Asset Management 또는 Predictive Maintenance에 상관없이 KUKA iiQoT를 통해 로봇의 운전시간을 증대시킬 수 있습니다. 이 툴은 자가 진단 도구 역할을 하며 로봇 플릿에 대한 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 하고 빠른 문제 해결을 지원합니다. iiQoT는 또한 고객 서비스에 대한 출발점을 제공하므로 최악의 상황이 발생하는 경우 항상 전문가로부터 신속하게 도움을 받을 수 있습니다.


작업 현장 활동에 대한 최대 지원

KUKA의 산업용 IoT 소프트웨어를 사용하면 기계 가동 중지 시간이 최소화되고 작동 시간이 최대화됩니다. 이는 IIoT 시스템에서 Asset Management, 상태 모니터링 또는 Predictive Maintenance와 같은 다양한 모듈을 최적으로 상호 연결함으로써 달성됩니다.

  • 정확한 오류 분석 및 효율적인 문제 해결

    결함을 더 빠르게 감지하고 분석을 위한 데이터를 제공합니다.
  • 전체 차량 유지 관리 계획

    전체 로봇 전체에 걸쳐 유지 관리를 더욱 효율적으로 계획합니다.
  • 계획되지 않은 다운타임 최소화

    예측 유지 관리를 통해 계획되지 않은 가동 중지 시간을 계획된 가동 중지 시간으로 전환합니다.
  • 간단한 KUKA 고객 서비스 연결

    빠른 문제 해결: 3번의 클릭으로 로봇 진단 파일을 보냅니다.

안전하고 투명함 - 생산 홀의 IIoT

Condition Monitoring System KUKA iiQoT는 모듈형 소프트웨어 아키텍처를 특징으로 합니다. IIoT 플랫폼에는 상태 모니터링부터 Predictive Maintenance까지 언제든지 맞춤설정할 수 있는 개별 모듈이 포함되어 있습니다. Edge Gateway를 통한 보안 연결 후에는 로봇 플릿의 데이터가 KUKA Cloud에 저장되며 어디에서나 귀하만 볼 수 있습니다. 

  • Asset Manager

    KUKA 로봇 시스템의 정적 및 동적 변수(소프트웨어 버전, 로봇 변수) 모니터링. 이러한 상태 모니터링은 오류 분석을 위해 사전에 또는 사후에 사용할 수 있으므로 명확한 개선 가능성을 드러냅니다. 

  • Notifications & Alarms

    이벤트 및 한계 초과, 메시지 및 변수에 관련된 메시지에 대한 자체 규칙을 설정합니다. Condition Monitoring을 통해 사용자는 중요한 프로세스 단계에서 간섭 원인을 감지하고 개선을 통해 생산 시 장기적인 시간 손실을 최소화하는 자동화된 증거를 갖게 됩니다. 

  • 보안 Cloud

    Microsoft Azure를 통해 KUKA는 Condition Monitoring System을 위해 보안 Cloud 서비스를 사용합니다.

    • Microsoft의 최고 수준의 IT Compliance 지침을 통해 보안을 보장합니다. Microsoft Azure는 독립 기관에서 인증한 절대적인 보안과 최고 수준을 제공합니다.
  • 로봇 플릿와 산업용 IoT 사이의 보안 연결

    Edge Gateway와 KUKA Cloud 사이의 연결은 다음과 같이 잘 보호됩니다:

    • 보안 표준(SSO, SSL, SSH, TPM)을 통해서만 통신
    • 엔드투엔드 데이터 전송, 데이터 노드를 극복할 필요가 없음
    • 보안 IANA 표준 포트(MQTTS: 8883, OPC UA: 4840, HTTPS: 443)
  • Edge Gateway의 보안

    Edge Gateway는 생산 현장의 로봇과 클라우드 연결 사이의 게이트웨이로 사용됩니다. 이 노드 포인트의 보안은 중요하며 다음과 같은 여러 요소에 의해 보장됩니다:

    • 게이트웨이에는 방화벽 메커니즘이 적용됩니다
    • 고객 IT 방화벽 추가 설치
    • 게이트웨이에서 Cloud로의 단방향 연결 = 외부로부터의 연결 요청을 받아들이지 않음 
  • 로봇과의 물리적 연결

    데이터 전송을 위해서는 KUKA Line Interface(KLI) 또는 KUKA Optional Network Interface(KONI)에 대한 연결이 필요합니다. KONI는 네트워크의 명확한 분리를 가능하게 하고, 여러 IP 주소를 사용하는 문제를 해결한다는 장점도 있습니다. 

    운영 체제 KSS 8.3(또는 그 이상)을 탑재한 모든 KUKA 로봇은 즉시 iiQoT를 지원합니다. 

  • Changelog

    정의된 기간 동안 로봇 시스템 및 로봇 프로그램에 대한 변경 사항을 증명합니다. 이 데이터는 사고 발생 시 시스템에 대한 마지막 영향을 추적하는 데 사용될 수 있습니다. 따라서 생산 중 로봇 가동 중지 시간이 발생할 경우 근본 원인 분석을 가속화합니다.

  • Fault Diagnosis

    단 3번의 클릭만으로 iiQoT에서 KUKA로 직접 KUKA 진단 파일을 전송할 수 있습니다. 사용자는 파일을 물리적으로 확보할 필요가 없고(사무실에서 로봇 컨트롤러에까지) 신입 직원에 대한 교육/설명이 필요 없으므로 작업 시간이 효율적으로 절약됩니다.

  • Backup Manager

    현재 작업 프로젝트의 데이터를 Cloud에 수동으로 저장합니다.
  • Efficiency Monitoring

    사이클 시간 및 에너지 소비 측면에서 로봇 프로그램 흐름 시각화: 이를 통해 사이클 시간 병목 현상, 에너지 소비 또는 프로그램 변경의 영향을 식별할 수 있습니다.

Basic 및 Advanced: 생산성과 효율성 향상을 위한 두 가지 IIoT 버전

KUKA iiQoT.Basic 버전을 사용하면 로봇 모니터링을 위한 IoT 솔루션의 장점을 활용할 수 있습니다. 로봇의 수에는 제한이 없습니다. my.KUKA를 사용하면 추가 센서나 구성 요소를 구현하지 않고도 전체 로봇 플릿을 IIoT 클라우드에 독립적으로 연결할 수 있습니다. 라이선스 등의 추가 비용은 더 이상 발생하지 않습니다. 

유료 프리미엄 버전 KUKA iiQoT.Advanced를 통해 유지보수 및 서비스 작업을 더욱 정확하게 계획하고 가동 중지 시간을 방지하며 생산 주기를 최적화하고 에너지 소비를 측정합니다.

KUKA iiQoT.Advanced는 2023년 가을부터 정식 출시될 예정입니다. 특정 조건에서 고객은 다양한 모듈을 미리 테스트할 수 있습니다. 자세한 내용을 알고 싶으시면 문의하시기 바랍니다.

지금 KUKA iiQoT.Basic을 시작해보세요

지금 iiQoT.Basic을 설치하고 무료 핵심 기능을 사용하여 IIoT에서 로봇 플릿을 효율적으로 관리하세요. 추가 비용은 발생하지 않습니다.

예시: 오류 분석 분야에서 잠재적인 절감 효과

IIoT를 사용한 Condition Monitoring이 생산에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 알고 싶으십니까? 절약 계산기로 효율적인 오류 분석을 테스트해 보세요. 이렇게 하려면 로봇 기반 생산에 사용되는 기계의 평균값을 입력하세요. KUKA iiQoT가 사용될 실제 생산 환경에서 시작하십시오. 

절감액 계산기 하위 영역 KUKA iiQoT 오류 분석
오류 인식:
진단 파일을 KUKA로 보내기:
로봇의 오류 원인 파악:
생산 과정에서 가장 짧은 버퍼 시간:
계획되지 않은 연간 로봇 가동 중지 시간:
시간당 생산 중단 시간 비용:

결과

그 결과는 KUKA iiQoT 오류 분석을 사용하여 계획되지 않은 로봇 가동 중지 시간을 줄일 수 있는 가능성을 기반으로 합니다. 입력한도와 평균값은 제조업에서의 경험을 참고합니다. 모든 절감액은 무료 KUKA iiQoT 제품군의 콘텐츠를 기준으로 계산됩니다. 모든 결과는 전체 로봇 플릿(모든 로봇에 적용되지는 않음)을 고려합니다.
0 연간 분단위
직원의 시간 절약
0 연간 분단위
생산 중단 시간 발생 시 시간 절약
0 연간 유로 단위
생산 중단 시간 발생 시 비용 절감

노트:

  • 더 많은 시간 절약 – KUKA 로봇의 모든 오류 분석 중에 직원의 시간이 더 절약됩니다.

  • 더 짧은 버퍼 시간 – 지정된 버퍼 시간이 제공되지 않는 즉시 생산 중단 시간을 절약할 수 있습니다. 

 

기타 이점:

  • 자체 해결을 위한 도움말 – iiQoT의 투명성을 통해 KUKA 로봇과 프로세스 흐름에 대한 더 나은 이해를 제공합니다.

  • KUKA Customer Service에 쉽게 연결 – 세 번의 클릭만으로 로봇 진단 파일을 KUKA로 보냅니다.

  • 빠른 이해 – 직관적인 사용자 인터페이스와 설정 옵션 덕분에 빠른 설명이 가능합니다.

 

중요: KUKA iiQoT 절약 계산기는 로봇 기반 자동화에 대한 대략적인 지침 역할을 합니다. 모든 계산서는 현재 고객의 경험을 바탕으로 한 가정을 기반으로 하므로 모든 정보에 대한 보증은 제공되지 않습니다. 정확한 절감액은 고객과 함께 자세하게 측정하고 계산해야 합니다.

클라우드 기반 IIoT 솔루션의 강점


우리는 다음을 통해 귀하의 안전을 보장합니다:

  • 고객 Gateway와 고객 Tenant 사이의 엔드투엔드 연결
  • Microsoft Azure의 최신 보안 인증서 사용
  • 기존 방화벽을 화이트리스트에 추가하거나 추가 VPN 터널을 사용하여

다음에서 이익을 누리십시오:

  • 거의 무제한적 KUKA 로봇 수의 모니터링
  • KUKA 비용 없음(가상 Edge Gateway를 선택하는 경우)
  • 전 세계적으로 활성화된 모든 KUKA 로봇을 하나의 플랫폼에 번들링

IIoT 어플리케이션의 시스템 요구 사항

로봇을 iiQoT.Basic 또는 iiQoT.Advanced에 연결하려면 My.KUKA 계정이 필요하며 다음 요구 사항을 충족해야 합니다:

  • 로봇 요구 사항

    로봇의 기술 장비

    • 운영 체제 KSS 8.3(또는 그 이상)
    • 무료 기술 패키지 KUKA.DeviceConnector pre-installed (2.1.10 이상)
  • 고객 IT 인프라

    네트워크 연결의 연결 파라미터

    • 인터넷 액세스
    • KLI(KUKA 라인 인터페이스) 또는 KONI(KUKA 옵션 네트워크 인터페이스) 액세스
  • KUKA iiQoT Tenant

    고객 Tenant

    • 고객 자체 Tenant
    • 고객에게 관리 권한이 있습니다
    • KUKA는 고객의 모든 클라우드 호스팅 비용을 부담합니다
  • Cloud Gateway

    두 개의 Cloud Gateway 옵션

    • 가상 게이트웨이 설치
    • “KUKA Connectivity Box Type A V2” 및 “iiQoT 라이센스”를 구매하고 물리적 게이트웨이를 설치합니다