위치를 선택하십시오:

국가

KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite는 KUKA의 가상 로봇 컨트롤러입니다. 이 프로그래밍 시스템을 이용하여 오프라인 상에서 모든 PC 프로그램의 생성 및 최적화 작업을 수행할 수 있습니다. 완성된 프로그램은 로봇에 직접 전송이 가능하며 즉각적인 생산성을 보장합니다.


KUKA.OfficeLite의 특징

KUKA.OfficeLite는 KR C4 그리고 KR C5 의 KUKA 시스템 소프트웨어와 거의 동일합니다. 오리지널 KUKA SmartHMI 및 KRL 언어 구문의 사용으로 오프라인 컨트롤 및 프로그래밍이 로봇에서의 컨트롤 및 프로그래밍과 정확하게 일치합니다.

 

이 프로그래밍 시스템은 KUKA 시스템 소프트웨어와 동일한 특징을 갖습니다:

  • 총체적인 기능을 탑재한 각 KUKA 출시 시스템 소프트웨어 전부 사용 가능(하드웨어 주변부 연결 불가능)
  • 컴플라이어 및 번역기를 통한 KRL 문법 체크
  • 활성화된 KRL 애플리케이션 프로그램 생성 가능
  • 로봇 애플리케이션 프로그램의 실시간 생산 흐름 컨트롤로 택트 타임 개선
  • 언제든지 정기적으로 표준 PC상의 프로그램 최적화 가능
  • KRL 프로그램에서 신호를 테스트하기 위한 디지털 입력신호의 시뮬레이션 가능.

KUKA.KUKA.OfficeLite의 이점

즉각적인 생산성

생성된 KRL 프로그램은 KUKA 로봇 컨트롤러에 일대일로 전송할 수 있으며 즉각적인 생산성을 보장합니다.

가상 기계 사용으로 유연하며 독립적

설치 작업은 호스트 시스템이나 운영 체제에 구애받지 않습니다. 다양한 KUKA.OfficeLite 버전은 병렬적으로 설치가 가능하며 이로 인해 애플리케이션은 유연해집니다.

KUKA.OfficeLite의 설치

KUKA.OfficeLite는 가상 KUKA 로봇 컨트롤러로 주로 오프라인 프로그래밍과 애플리케이션 개발을 위해 사용됩니다. 하지만 다음과 관련하여 사용할 수도 있습니다:

  • KUKA 로봇 트레이닝
  • 애플리케이션 개발
  • KUKA.WorkViusal 6.0 또는 상위 버전 요구됨

KUKA.OfficeLite 시스템 필수 구성 요소

  • Win 10 또는 Win 11 (64 Bit)
  • Intel I5 프로세서 혹은 동급
  • 8 기가바이트 RAM, 15 기가바이트 하드 디스크 메모리
  • KUKA.WorkViusal 6.0 또는 상위 버전 요구됨

공급 범위

  • KUKA.OfficeLite는 가상 vmware® Image로 공급됩니다.
  • vmware® Software, KUKA Technologie Software 및 KUKA.WorkVisual은 공급 범위에 포함되지 않습니다.