위치를 선택하십시오:

국가

Clamping metal sheets with the KS FlexRoller for laser machining

Laser-friendly clamping is an important precondition for process-optimized joining of sheet-metal components. Here the KS FlexRoller exploits its particular strengths to the full: it ensures that thin sheets are clamped without a gap and that the focal length is kept constant.


얇은 플레이트는 공정에 맞게 고정되는 것이 중요합니다. 이런 특별한 사용 목적으로 당사는 KS FlexRoller를 개발했습니다. KS FlexRoller는 용접 시 플레이트가 빈틈 없이 고정되는 것을 보장합니다. 따라서 필요한 품질과 용접부의 견고함이 달성됩니다. 정교한 공압장치를 통해 KS FlexRoller의 압력이 0~1,000뉴턴 범위에서 달성되도록 자유롭게 프로그래밍할 수 있습니다. 용접 광학기를 프레스 요소에 연결함으로써 레이저 용접에 매우 중요한 초점 위치가 일정하게 유지됩니다. 기본 버전 외에도 KUKA는 레이저 기술에서 사용 가능한 많은 솔루션을 제공합니다.

KS FlexRoller: 데이터와 사실

플레이트 두께

> 3mm

압력

0~1,000뉴턴(자유롭게 프로그래밍할 수 있음)

중량  ≈ 28kg
롤러 직경  50~140 mm
 광원

 유연함 (CO2레이저 또는 고체 레이저)

연소 폭
 작업에 따라 유연하게 설정할 수 있음.

KS FlexRoller의 장점

빈틈 없는 클램핑

KS FlexRoller는 플레이트가 용접 범위 내에서 빈틈 없이 서로 압착하도록 고안되어 있습니다. 또한 초점이 일정하게 유지됩니다.

프레스 롤러의 특수 합금

이 합금 때문에 KS FlexRoller는 유달리 마모가 적고 열에 강합니다. 또한 이 합금 때문에 용접 불티가 재래식 재료보다 적게 달라붙습니다.

히스테리시스 영향이 거의 없는 공정

압력은 특수 공압 실린더 때문에 생깁니다. 그 때문에 압착 동작 또는 밸런스 동작은 영향이 거의 지속되지 않습니다.

민감한 압력

특별한 섬세한 처리가 필요한 경우 서보 모터의 프레스 모듈이 알맞게 감소된 압력을 생성합니다.

사용 가능한 보조 모듈

구현하고 싶은 특별 요청이 있습니까? 개방형 구조를 가진 KS FlexRoller는 완전히 자유롭게 설계할 수 있습니다. 통합형 기능 모듈과 함께 KS FlexRoller는 고객의 공정에 최적으로 적응합니다. 작업에 적합한 모듈을 선택하십시오.

  • 심 트레킹용 센서 장치
  • 추가 와이어 송급
  • 부품 측정용 라이트 섹션 센서
  • 불활성 가스 공급(일방/양방)
  • 크로스젯
  • 프레스 롤러(크기 변경 및/또는 도킹 가능)
  • 카운터 롤러(선형 행정, 도킹 가능)
  • 공압 프레스 모듈 또는 서보 모터 프레스 모듈

더욱 생산적인 플레이트 처리법에 대해 문의하십시오.