KUKA flexibleCUBE: 개별 어댑테이션이 가능한 표준 용접 자동화 시스템
KUKA flexibleCUBE는 높은 가용성 및 짧은 납기와 같은 기성형 셀의 이점과 시스템의 개장 및 어댑테이션 가능성이 조합된 제품입니다. 신뢰성 있는 플래닝 및 서로 최적으로 조화된 컴포넌트를 통해, 용접 자동화로의 진입 또는 기존 자동화 시스템의 확장에 상관없이 KUKA flexibleCUBE는 모든 생산 프로세스에 맞는 개별적 어댑테이션 및 원활한 통합이 가능합니다.
KUKA flexibleCUBE arc: 아크 웰딩 분야의 멀티탤런트
특히 아크 웰딩 분야를 겨냥하여 KUKA에서는 모듈라 용접셀 KUKA flexibleCUBE arc를 제공하고 있습니다. 이 용접셀은 다양한 표준 버전의 기성형 제품으로 즉시 사용이 가능합니다. 수많은 하드웨어 및 소프트웨어 옵션을 통해 KUKA flexibleCUBE arc는 생산량이나 다양한 용접 요건에 상관없이 최적의 결과를 제공합니다. 뿐만 아니라 이 셀은 다양한 포지셔닝 유닛과 조합이 가능하며 선도 제조사의 검증된 용접 장비와도 호환됩니다. 이런 이점으로 KUKA flexibleCUBE arc는 자동화된 아크 웰딩을 위한 이상적 솔루션으로 인정받고 있습니다.