위치를 선택하십시오:

국가

자율 모바일 솔루션(AMR)

KUKA는 전체 가치 사슬을 포괄하고 새로운 네트워크 산업의 내부 물류 및 생산 요구 사항을 완벽하게 충족하는 광범위한 모바일 로봇을 제공합니다.


로봇의 미래는 이동성 및 자율성입니다

고성능 센서, 노코드 프로그래밍, 최첨단 배터리 기술더 높은 에너지 밀도 덕분에 자율 이동 로봇은 독립적으로 탐색하고 장애물을 안정적으로 감지하며 이를 회피하고 대체 경로를 생성할 수 있습니다. 모바일 로봇의 지속적인 안정적인 작동을 보장하기 위해 모든 KUKA 차량에는 유도 충전 모드에서 24시간 내내 사용 가능한 최첨단 리튬 이온 배터리가 장착되어 있습니다. 그 결과: 24/7 운영 및 99% 가용성.

이러한 무제한적인 이동성은 로봇에 대한 완전히 새로운 응용 분야를 열어줍니다. 이것은 창고, 제조, 의료, 소매 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.

장벽 없는 흐름을 위한 보안 및 노코드 프로그래밍

탁월한 유연성: 원하는 수의 자율 모바일 로봇을 연결하고 기존 운영에 원활하게 통합하며 고객 요구 사항이나 제품 변경에 더 빠르게 적응할 수 있습니다

KUKA는 귀사의 생산 현장을 혁신합니다: AMR 포트폴리오

싱글 벤더의 인텔리전트 시스템

KUKA의 자율 로봇은 최고 수준의 성능, 신뢰성 및 안전성을 충족하기 위해 최신 기술과 혁신적인 기능을 사용하여 설계 및 제조되었습니다. 당사의 차량 포트폴리오에는 다양한 특정 요구 사항을 충족하는 산업용 양산 제품이 포함되어 있습니다. 또한 여기서 적용된 높은 품질 표준은 AMR에도 적용됩니다. 당사의 광범위한 경험과 전문적인 노하우 덕분에 당사는 이 분야의 작업에 맞는 목표 개념을 개발할 수 있었습니다.

KUKA의 자율 모바일 로봇 사용 시 이점:

  • 다양한 포트폴리오

    • 자율 모바일 플랫폼
    • 모바일 머니퓰레이터
    • HRC를 지원하는 시스템 솔루션
    • 모든 부하 용량
    • 클린룸 적용분야
    • 드라이브 기술: 전방향, 차동장치
    • 표준화된 고객별 솔루션
  • 자율 공장

    • 하이브리드 및 무료 탐색: 슬램 방식 및 QR 코드를 통해
    • 인공지능을 활용한 노코드 솔루션
    • 전체 운송 시스템의 차량 관리
    • 기존 생산에 쉽게 통합: VDA/VDMA-5050 호환
  • 글로벌 전방위 서비스

    • 7/24/365 고객 지원
    • 광범위한 E-서비스 포트폴리오
    • 글로벌 파트너 네트워크
    • 타당성 조사, 테스트 설정
    • 가상 시뮬레이션
    • 프로그래밍 서비스
    • 현장에서 또는 디지털 방식으로 직원 교육
  • 높은 안전성

    • IoT 장치에 대한 ICE, UL 및 FCC 인증
    • TÜV를 통해 인증된 HRC 시스템 (로봇, 그리퍼)
    • ISO-3 클린룸 인증
    • ISO 61340-5-1 및 ANSI ESD S20.20에 따른 ESD 보호
    • IP 54: 분사수와 분진으로부터 보호

360° 지원: 초기 아이디어에서부터 업그레이드에 이르기까지


타당성 조사

기술적 타당성, 자원 요구 사항, 법적 측면 및 경제적 실행 가능성 등의 요소에 대한 철저한 분석을 통해 프로젝트의 실제 타당성을 평가합니다.

→ KUKA 전문가에 연락하기

테스트 설정

잠재적인 약점이나 개선 가능성을 식별하기 위한 테스트 설정의 개념, 개발 및 실행.

→ KUKA 전문가에 연락하기

인증 시스템 파트너의 네트워크

당사의 인증된 시스템 파트너로 구성된 글로벌 네트워크는 전 세계에 퍼져 있으며 자율 이동 로봇 분야에 대한 심층적인 노하우를 제공합니다. 우리는 함께 모든 자동화 작업에 대해 안정적인 지원을 제공할 것입니다.

적합한 시스템 파트너 찾기

맞춤형 서비스 컨셉

당사의 서비스: 올바른 모바일 로봇 솔루션 계획 및 선택에서부터 시뮬레이션 및 원활한 시운전, 창고 또는 생산의 효율적인 운영, 전체 차량 시스템의 점검 및 현대화에 이르기까지.

my.KUKA 고객 포털의 모든 서비스

자율 이동 로봇을 가까이서 경험할 준비가 되셨나요?

당사의 오랜 경험, 첨단 기술 분야에서의 혁신 및 포괄적이고 신뢰할 수 있는 당사의 24시간 고객 서비스에서 이익을 누리시기 바랍니다. 지금 현장 데모 또는 온라인 데모를 위한 일정을 협의하시기 바랍니다.