위치를 선택하십시오:

국가

KUKA omniMove

KUKA omniMove는 고하중 화물을 위한 당사의 운송 플랫폼입니다. KUKA omniMove를 간단히 올바른 위치로 옮기십시오. 가장 좁은 공간에서도 밀리미터 단위의 정확도를 구현합니다. 또한 KUKA omniMove는 높은 이동 자유성을 제공하며, 원격 조작으로 간단하게 제어됩니다.


KUKA omniMove: 자율성 및 뛰어난 유연성

간단한 상하 이동: 모바일 고하중 플랫폼 KUKA omniMove는 XXL 크기의 화물을 문제없이 운반합니다. KUKA omniMove는 수동으로 제어할 수 있지만 자율적으로도 이동할 수 있습니다. 엄청난 크기와 탑재량에도 불구하고 KUKA omniMove는 안전하게 이동하고 거의 독립적으로 움직입니다. 자체적으로 에너지를 공급하는 공급장치를 선택적으로 사용하여 기기를 확장할 수도 있습니다.

특별히 개발한 휠을 이용해 이 모바일 고하중 플랫폼은 심지어 서 있는 자세에서도 모든 방향으로 이동할 수 있습니다. 정교한 탐색 이동 시스템 KUKA.NavigationSolution은 충돌 위험 및 인공 바닥 표식 없이 자율적인 기동성을 보장합니다. KUKA omniMove는 모듈 시스템 방식으로 개별 요구 사항에 따라 크기, 폭, 길이를 자유롭게 조정할 수 있습니다.

최대의 이동성을 위한 메카넘 휠

메카넘 휠 기반의 특별히 개발된 KUKA omniMove 드라이브 기술은 KUKA omniMove의 전방향 기동성을 보장합니다. 배럴 모양의 개별 롤러가 있는 휠은 서로 독립적으로 움직일 수 있습니다. 이를 통해 KUKA omniMove는 서 있는 위치에서 출발하고 매우 좁은 공간에서 병진 및 회전 동작을 수행할 수 있습니다. 따라서 어떤 방향으로든 시간과 공간을 절약하여 이동할 수 있습니다.

KUKA omniMove의 장점

강력한 파워

차량 기종에 따라 KUKA omniMove는 XXL 크기의 가장 무거운 부품조차도 안전하고 편안하게 운반합니다. 이 로봇은 최대 90톤의 적재 능력이 있으며 최대 버전에서 최대 30m 길이까지 운반합니다.

정밀성

KUKA omniMove는 심지어 가장 무거운 하중도 +/- 5mm의 정확도로 이동할 수 있습니다.

모듈 방식

우리는 귀하를 위한 이상적인 솔루션을 설계합니다. 10가지 차량 기종 중에서 선택할 수 있으며, 개별 옵션 패키지와 모듈을 통해 정확히 요구사항과 희망에 맞게 구성할 수 있습니다.

KUKA omnimove가 아우크스부르크(Augsburg)에 위치한 Premium Aerotec에서 항공기 부품을 운송합니다. 이미지 출처: Premium Aerotec

KUKA omniMove의 작동

여기에서 모바일 고하중 플랫폼 KUKA omniMove의 모든 기능과 특징을 살펴보십시오.

KUKA omniMove 사용 현장

당사의 모듈형 시스템은 KUKA omniMove를 사용하는 데 다양한 옵션을 제공합니다.

  • 긴 길이 및 XL 크기를 포괄하는 KUKA omniMove

부품이 매우 길고 넓습니까? 모바일 고하중 플랫폼은 여러 대의 차량을 한 대의 omniMove에 결합할 수 있는 옵션과 함께 제공됩니다. 30m가 넘는 부품을 운반하는 것은 문제가 되지 않습니다. 추가 스프링 이동부와 LED 헤드라이트도 쉽게 설치할 수 있습니다.

  • 리프팅 스핀들이 있는 KUKA omniMove

선택 사항으로 고하중 플랫폼을 전동식 리프팅 스핀들 또는 시저 리프트 테이블과 함께 사용할 수 있습니다. 이를 통해 KUKA omniMove는 화물을 자체적으로 들어 올릴 수 있습니다.

  • 에너지 공급 

고성능 배터리와 최첨단 무선 기술을 이용한 자체 에너지 공급 방식으로 KUKA omniMove가 자유롭게 움직일 수 있습니다.

KUKA omniMove는 생산 현장에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다. 그림: KUKA

KUKA omniMove는 다음과 같은 추가 기능으로 확장할 수 있습니다.

  • 탐색 이동 옵션
  • 배터리 관리
  • 적재 옵션
  • 안전 옵션

 

자세한 정보는 당사에 직접 문의하십시오. 귀하에게 맞는 최적의 솔루션을 찾아드립니다.