위치를 선택하십시오:

국가

용접 전력 공급원 MagnetAr 620A

KUKA 자기 아크 용접 기계의 새로운 용접 전력 공급원인 MagnetAr 620A 는 에너지 투입량 조절로 최고의 용접 품질을 보장합니다. 사용 에너지는 기존에 비해 20 퍼센트 절감됩니다.  


KUKA에서 특별 개발한 자기 아크 용접을 위해 KUKA는 고효율 설비 부품을 제공합니다. 그리고 KUKA는 계속해서 기술 및 부품을 개발해 나가고 있습니다.

그 근본적인 이정표로 새로운 용접 전력 공급원인 MagnetAr 620A 이 있습니다.  MagnetAr 620A는 더욱 효율적이고 인체 공학적이며, 더욱 많은 기술적 가능성을 제공합니다.

새로운 MagnetAr 620A 의 장점

기존 모델인 SSQ 와 비교하면 새로운 KUKA 용접 전력 공급원은 다양한 방면에서 효율적이며, 사용시 많은 이점을 제공합니다. 다음의 장점을 누리세요:

적은 에너지 소비

MagnetAr 620A 는 지금까지의 자기 아크 용접 전력 공급원에 비해 최대 20 퍼센트 적은 에너지를 사용하여, 훨씬 더 경제적이어졌습니다.

확장형 솔루션

높아진 성능으로 고객께서는 KUKA 자기 아크 용접 기계를 최대 4개의 새로운 MagnetAr 620A 용접 전력 공급원으로 모듈식으로 확장하실 수 있습니다.

공정 전력 조절

용접 전력 0-620 A 의 에너지 투입량 조절은 최고 수준으로 최고의 용접 품질과 재생산 가능한 결과물을 낼 수 있게 합니다. 공정 전력은 주파수 및 전압 변동에 관계없이 보장됩니다. 이는 전세계 공급망 상에서 동일합니다.

간편한 서비스

서비스 시에는 100 퍼센트 교환이 보장됩니다. Plug-and-play 솔루션 덕분에 용접 전력 공급원을 교환하고자 할 때 전문인력 또는 서비스 투입이 필요하지 않습니다. MagnetAr 620A 의 교체 소요시간은 10 분 이내입니다. 파라미터의 조정은 필요하지 않으며, 생산 시스템을 바로 시작할 수 있습니다. 이를 통해 시간과 불필요한 비용을 절약합니다.

우리의 KUKA Remote Service 덕분에 진단, 원격 보수 및 차후 기능 확장도 온라인으로 이루어질 수 있습니다.

적은 소요 공간

MagnetAr 620A 는 지금까지의 용접 전력 공급원에 비해 매우 작으며, 기존 모델인 SSQ에 비해 85 퍼센트나 가볍습니다. 이 모델은 아무런 어려움 없이 이송할 수 있으며 자기 아크 용접 기계 및 기계 작동시에 완벽하게 통합될 수 있습니다. 이를 통해 귀중한 생산 공간을 절약할 수 있습니다.