위치를 선택하십시오:

국가

KUKA Genius

KUKA Genius 제품군에서는 동일한 머신 플랫폼을 기반으로 하는 서로 다른 3가지 버전의 콤팩트한 모듈라 마찰용접기를 선택할 수 있습니다. 12~300 kN 사이의 압착력으로 폭넓은 제품 스펙트럼의 각 Genius 모델은 유연한 마찰용접 프로세스를 완벽하게 구현합니다.


인더스트리 4.0에 최적화된 콤팩트한 모듈라 마찰용접기

Genius 제품군을 통해 KUKA는 다양한 마찰용접 프로세스에 이상적인 유연하고 강력한 올라운더 솔루션을 제공합니다. KUKA Genius는 수평 또는 수직 구조의 싱글 헤드 및 듀얼 헤드 머신으로 구매할 수 있으며 고객에 따라 다양한 제품 스펙트럼에 맞게 컨피규레이션할 수 있습니다. 

IO 링크 및 OPC-UA 데이터 인터페이스를 기반으로 하는 인텔리전트 센서를 통해 Genius 머신은 간단하게 생산 네트워크에 통합시킬 수 있으며 인더스트리 4.0의 레퍼런스 아키텍처에 호환됩니다. 이로써 귀사의 미래 생산현장을 위한 안전한 투자에 필요한 요건을 만족시킵니다.

개별 요구를 만족시키는 다양한 기계 타입:

KUKA Genius 마찰용접기의 월등한 이점

  • Einfache Bedienung

    간단한 인체공학적 조작

    새로 개발된 이 머신의 장점으로 개선된 접근성, 경량 도어 및 넓은 작업공간을 들 수 있습니다. 조작은 현대적인 그래픽 유저 인터페이스가 탑재된 터치 패널을 통해 직관적으로 이루어집니다.
  • Genauigkeit

    최고의 정밀도

    KUKA Genius에서 이러한 매우 높은 정밀도용접 품질은 정밀한 저장 기술, 프리텐션 롤러 가이드 및 응력 최적화 기계 베드를 통해 달성됩니다. 
  • Individuelle Komplettlösung

    개별 통합 솔루션

    탁월한 유압 시스템, 다양한 출력 등급으로 제공되는 복수의 드라이브 솔루션 및 매우 폭넓은 속도 부하범위를 구비한 Genius는 다양한 부품 스펙트럼을 구비한 강력한 만능 모델입니다.

  • Servicefreundlichkeit

    서비스 친화성 및 탁월한 유지보수성

    KUKA Genius는 거의 마모가 발생하지 않는 다이렉트 드라이브와 같은 탁월한 컴포넌트 및 긴 윤활 주기를 자랑합니다. 뿐만 아니라 충분한 크기로 설계된 조작도어 및 서비스 도어는 최적의 접근성을 보장합니다.
  • Einfache Installation

    간단한 설치 작업

    KUKA Genius는 완벽한 Plug&Play 솔루션입니다. 이 모델은 외부 제어반이 필요하지 않아 신속한 설치가 보장되며 적은 비용으로 구현이 가능합니다.
  • 작은 설치 공간

    12m²의 설치면적으로 KUKA Genius는 동급 모델에서 가장 콤팩트한 머신에 속하며 가용 공간에서 가장 효율적으로 사용할 수 있습니다.
  • 인더스트리 4.0

    다양한 센서들이 기계의 상태 및 전체 용접 공정을 모니터링합니다. 수집된 데이터는 표준화된 인터페이스를 통해 평가 목적으로 클라우드에 전송되고 이런 방식으로 개선된 생산성 및 데이터 투명성이 보장됩니다. 
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Genius 제품군의 세부 정보

  • 용이한 접근성

    충분한 크기로 설계된 기계의 조작도어 및 서비스 도어는 최적의 접근성을 보장합니다.
  • 사용자 친화적 조작 패널

    명료한 디자인을 자랑하는 메뉴 안내 기능 탑재형 터치 스크린 조작 패널은 신속하고 직관적인 기계 조작을 보장합니다. 유지보수 계획표 및 검색 기능이 탑재된 디지털 조작 매뉴얼은 사용자 친화성을 더욱 증대시킵니다. 
  • 운반에 적합한 디자인

    유압장치 및 전기장치의 통합은 소요면적을 줄일뿐 아니라 KUKA Genius의 운반 및 설치를 간소화합니다.
  • 인체공학적 작업공간

    자동 조작 도어를 통한 간편한 로딩 및 장착 작업을 위한 용이한 작업공간 접근성. 청소가 용이한 내부 패널은 케이블 및 배관을 오염 및 손상으로부터 보호합니다.
  • 통합형 라이트 커튼

    수평 방향으로 배치되는 기계에서 통합형 라이트 커튼은 최고의 안전 레벨에서 최단 사이클 타임을 보장합니다.
  • 유연한 칩 컨베이어

    Genius 및 Genius D의 최적화된 디자인으로 인해 용접 비드의 절삭 가공 시 발생하는 칩은 기계의 측면 또는 후면으로 선택적으로 배출시킬 수 있습니다.
  • 매우 작은 풋프린트

    KUKA Genius V의 수직 시스템 아키텍처는 컨트롤 캐비닛*을 포함하고도 단 5.9 m²라는 놀라운 풋프린트를 가능하게 합니다.

    *컨트롤 캐비닛 비포함 시 단 4.2 m²
  • 자동화에 준비됨

    Genius V는 별도 작업 없이 자동화에 그대로 사용할 수 있으며 작은 설치면적을 원하는 고객들에게 이상적인 유연한 사이클 타임 최적화 솔루션입니다. 셀 시뮬레이션은 KUKA.Sim Pro에서 사용할 수 있습니다.


KUKA Genius 제품군의 사양 버전

KUKA에서는 귀사의 요구 사항 및 제조할 제품 스펙트럼에 따라 다음과 같은 사양의 마찰용접기 KUKA Genius 제품군을 공급하고 있습니다:
  • KUKA Genius eco®

    간단한 용접 과제를 위한 기본 엔트리 모델.
  • KUKA Genius plus®

    생산성 개선을 위한 자동 백스톱 조절 기능이 탑재된 중간 등급 모델.

     

    KUKA Genius V에서도 구매 가능

  • KUKA Genius power®

    까다로운 재료 조합 및 앵글 포지셔닝을 위한 고성능 드라이브 탑재형 풀옵션 버전.

    KUKA Genius D에서도 구매 가능

KUKA Genius: 싱글 헤드 마찰용접기의 개발

KUKA Genius에는 산업 현장에서 검증된 최신 모듈이 탑재되어 있으며 1.2~30톤의 가변적 압착력으로 예를 들어 자동차 산업 또는 금속산업과 같은 다양한 산업에서 폭넓은 부품 스펙트럼에 사용할 수 있습니다. 본 기계는 설치가 용이하고 공간절약적일뿐 아니라 용접 과제에 따른 컨피규레이션이 가능합니다.


기술 데이터: 제품 브로슈어 다운로드 (PDF)

KUKA Genius V: 협소한 설치공간을 위한 수직 마찰용접

KUKA Genius V는 KUKA Genius의 수직형 버전으로 제품군의 모듈라 디자인이 적용되었습니다. 이런 수직 시스템 아키텍처는 컨트롤 캐비닛을 포함하고도 단 5.9 m²라는 놀라운 풋프린트를 가능하게 합니다. Plug & Play 원리가 적용된 매우 콤팩트한 디자인은 탁월한 유연성, 서비스, 유지보수 및 작업공간으로의 최적의 접근성 그리고 최적의 자동화 가능성을 보장합니다. 


기술 데이터: 제품 브로슈어 다운로드 (PDF)

KUKA Genius D: 듀얼 헤드 마찰용접기

듀얼 헤드 머신 KUKA Genius D는 이중 용접이 요구되는 까다로운 적용영역에 이상적인 솔루션입니다. Power 버전의 더욱 강력한 기계 출력은 하나의 작업 사이클에서 용접과 비드의 동시 절삭을 통해 최고의 효율성을 보장합니다(one pass productivity).


기술 데이터: 제품 브로슈어 다운로드 (PDF)


KUKA Genius에서는 미래 사용자의 부품, 생산 계획 및 제조 전략에 부합하는 다양한 기술 모듈을 고객과 함께 수요에 따라 컨피규레이션할 수 있습니다.

미하엘 뷔흘러(Michael Büchler), 기계 설계부 프로젝트 팀장

마찰용접 프로세스의 간단한 제어를 위한 혁신적 조작 방식

당사 직관적 유저 인터페이스의 특징


용접 공정

용접 공정의 사용자 친화적 컨피규레이션 및 설정

데이터 백업

USB 인터페이스를 통한 데이터의 입력 및 백업

문서

데이터베이스, 프린터 또는 PDF 내보내기를 통한 용접결과의 문서화

파라미터 프로필

현재 파라미터 및 압축저장된 파라미터 프로필의 그래픽 표시

컨트롤 & 모니터링

모든 용접 공정 파라미터에 대한 밀리세컨드 단위 정확도의 컨트롤 및 모니터링

품질 관리

데이터 매트릭스 코드를 통한 완벽한 추적성. 용접 데이터는 개별 부품에 할당됩니다.

프로그램 관리

최대 1,000개의 용접 프로그램 관리

값 및 상태의 표시

일반 텍스트 형식으로 실제값, 파라미터 및 현재 상태 표시

세계적 어워드 수상을 통해 검증된 제조사의 마찰용접 기술

마찰용접기 Genius는 이미 수많은 어워드를 수상했습니다:

  • Red Dot Design Award 2015 및 2017
  • German Design Award Special 2016
  • Industrie 4.0 Innovation Award 2017