위치를 선택하십시오:

국가

KUKA, 뉴 제너레이션의 KR QUANTEC 시리즈를 출시하다

KUKA에서는 지금까지 가장 많이 판매한 KR QUANTEC 시리즈의 업그레이드를 실시하였습니다. 이 뉴 제너레이션은 1월부터 주문이 가능하며 첫 번째 출고분은 2019년 4월에 고객에게 인도될 예정입니다. 이 시리즈는 성능, 경제성 및 유연성 측면에서 최적화가 수행되었습니다. 

2019년 1월 17일


2010년 출시된 이래 100,000대 이상의 KR QUANTEC 시리즈 로봇이 고객들에게 인도되었습니다. 이런 폭발적인 호응의 요인으로 이 다재다능한 로봇의 높은 신뢰성 외에 그 폭넓은 적용분야를 꼽을 수 있습니다. 이 로봇은 120~300 kg의 가반하중으로 예를 들어 자동차 산업, 주조 산업, 의료 산업 또는 가공 및 핸들링 과제와 같은 거의 모든 분야에 사용할 수 있습니다. KR QUANTEC 시리즈의 업그레이드에는 동적 자동화 산업에서 축적한 KUKA의 모든 노하우가 집약되었습니다. 

이러한 노력의 결과로 최고 품질 및 신뢰성을 자랑하는 다재다능한 효율적 솔루션을 구현할 수 있었습니다. 고객들은 뉴 제너레이션의 KR QUANTEC을 통해 현재에 이미 미래의 생산 시스템에 투자하는 효과를 누릴 수 있습니다. 

Wolfgang Bildl(볼프강 빌들), 담당 제품 매니저.

유연성 증대, 비용 절감, 납기 단축

뉴 제너레이션 KR QUANTEC에 대한 포트폴리오도 최적화되었습니다. 더욱 간소화된 모듈을 통해 납기도 현저하게 단축되었습니다. 볼프강 빌들 매니저는 “뿐만 아니라 우리는 예를 들어 현장에서 가반하중을 높일 수 있는 옵션의 제공, 포트폴리오에 특수 버전의 추가 또는 짧은 정지 거리나 최적화된 작업구역과 같은 기술적 개선을 통해 당사 고객들의 요구에 정확하게 부합하는 유연성을 구비한 로봇을 제공하고 이를 통해 미래에 대한 투자 안정성을 더욱 제고할 수 있다”고 설명합니다.

이런 최적화된 구조의 다른 이점으로서 낮은 총소유비용(Total Cost of Ownership, TCO)을 들 수 있는데, 이를 통해 기존의 유지보수 조치를 부분적으로 배제할 수 있기 때문입니다. 또한 가동 정지시간 및 유지보수 비용이 모듈 최적화의 일환으로 수행된 새로운 케이블 컨셉과 에너지 서플라이 시스템 컨셉의 도입 및 예비품 수의 축소를 통해 최소화되었습니다. 이런 노력의 결과로 가용성이 증대되었으며, 시운전도 더욱 간소화되었습니다.

이상적 공정품질을 위한 새로운 모션 모드

뉴 제너레이션 KR QUANTEC 시리즈에서는 “Motion Mode”로 불리는 추가적 모션 모드를 사용할 수 있습니다. 이것은 특정한 상황에서 최적의 로봇 동작을 보장하는 소프트웨어 추가기능에 해당합니다. “Path Mode”는 예를 들어 더욱 개선된 정확도 및 정밀도의 CP 모션을 가능하게 하며, “Dynamic Mode”는 생산 라인의 병목 현상 발생 시 속도 증대 및 이를 통한 사이클 타임 단축을 가능하게 합니다. 첫 번째 Motion Mode는 2019년 하반기부터 사용할 수 있을 것으로 예상되며 로봇 컨트롤러에 간단하게 적용할 수 있습니다.