위치를 선택하십시오:

국가

KUKA의 새로운 KR IONTEC: 30kg~70kg 가반하중 등급의 모든 작업을 위한 로봇

KUKA에서 새로운 제품 시리즈를 출시했습니다. KR IONTEC은 KR 60-3을 이어서 중간 가반 하중 등급 영역에서 유연성 분야의 기준을 세웁니다. 또한 해당 등급에서 가장 광대한 작업 범위를 자랑하며 고전적인 생산 환경 및 디지털적 생산방식에서 사용할 수 있도록 개발되었습니다.

2020년 1월 15일


KUKA는 30kg~70kg 가반하중 등급에서 새로운 제품 시리즈를 출시합니다. KR IONTEC가 KR 60-3의 뒤를 잇습니다

KR IONTEC은 바닥, 벽 또는 경사진 곳 등 어떤 장착 위치에도 사용할 수 있습니다. 또한 30kg으로 설치된 로봇에서 최대 70kg까지의 가반하중 개조가 가능하여 최고의 유연성을 갖추고 있습니다. 최대 3,100mm의 작업반경을 지닌 새로운 KR IONTEC은 해당 등급에서 가장 광대한 작업 범위를 제공합니다. 30% 더 작은 풋프린트와 10% 더 좁은 장애 컨투어로 인한 로봇의 작은 소요공간은 컴팩트한 셀 디자인을 가능하게 합니다.

총소유비용(TCO)에서 최상위 등급 달성

이 등급에서 KR IONTEC는 가장 적은 유지보수 비용을 보장합니다. 더 향상된 구동 기술과 로봇 자체의 무게가 적어진 결과로 감소된 에너지 소비량은 운영 비용을 추가적으로 절감시킵니다. 총소유비용(TCO)과 라이프 사이클 효율성(Life Cycle Efficiency)의 측면에서 새로운 KR IONTEC은 최고의 가치를 제공합니다. 기술적 가용성은 99% 이상을 달성했으며, 무고장 시간(Mean Time Between Failures)은 약 400,000 가동 시간에 달합니다.

미래의 생산 환경에 대해 준비되어 있습니다

KR IONTEC은 고전적인 생산 환경 및 디지털적 생산방식에서도 사용할 수 있으며 다양한 모션 모드를 갖추고 있습니다. 다음의 소프트웨어 Add-on을 통해 로봇을 한번의 버튼 작동으로 유연하게 여러 생산 공정에 적용시킬 수 있습니다: 퍼포먼스 모드(Performance Mode)는 기본적으로 고성능, 역동성 및 효율성을 보장합니다. 경로 모드(Path Mode)는 정확한 경로 이동 및 탁월한 정확도 및 정밀성을 가능하게 합니다. 다이내믹 모드(Dynamic Mode)는 사이클 타임을 최소화시킵니다. KR IONTEC은 2020년 1월부터 주문이 가능합니다. 첫 모델의 출고는 4월로 예정되어 있습니다.