위치를 선택하십시오:

국가

새로운 KUKA 컨트롤러 KR C5는 생산 현장에서 자동화 효율성 및 생산성의 월등한 증대를 보장합니다

KUKA는 로봇의 심장으로 기능하는 컨트롤러를 한차원 업그레이드하여 개발된 신형 모델을 선보이게 되었습니다. KUKA 산업용 로봇에 사용되는 신형 컨트롤러 KR C5는 최대의 경제성과 최고의 효율성을 보장합니다.

2020년 7월 16일


폭넓은 로봇 활용성 과 최대 경제성을 보장하는 KUKA 컨트롤러 KR C5

컴팩트한 사이즈, 향상된 성능 및 높아진 에너지 효율성: KUKA 산업용 로봇에 사용되는 신형 컨트롤러 KR C5 와 자매품인 소형 로봇 컨트롤러 KR C5 micro를 통해 자동화 생산 수준을 한 단계 진화시켰습니다. 이 컨트롤러는 기존 IT 및 클라우드 환경에 완벽하게 통합되며 모든 최신 어플리케이션을 지원하고 더 많은 적용 분야에서 더욱 향상된 결과를 제공합니다. KR C5는 기존의 KR C4와 비교하여 높아진 에너지 효율성과 더불어 컴팩트한 디자인으로 설계되었습니다.
KUKA 산업용 로봇에 사용되는 컨트롤러 KR C5는 최적화된 자동 생산을 구현합니다.

데이터를 정보화시키는 KUKA 컨트롤러 KR C5

KUKA 산업용 로봇에 적용되는 컨트롤러 KR C5의 하드웨어는 모듈러 캐비닛 시스템으로 긴 수명을 자랑하는 미래지향적 디자인으로 구성되었으며 필요 시 언제든지 확장할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인의 고도로 통합된 컨트롤 모듈은 조작이 용이하고 다양한 소프트웨어 제품 및 디지털 서비스에 사용할 수 있습니다.
또한, KUKA 컨트롤러 KR C5는 새로운 KUKA.DeviceConnector를 통해 클라우드 시스템을 추가 하드웨어 없이도 쉽게 데이터로 운영할 수 있습니다.
최대 경제성에서 효율적 출력을 보장하는 KUKA 컨트롤러 KR C5.

KUKA 컨트롤러 KR C5는 순수 자체 개발을 통해 완전히 새로운 수준의 집적 밀도 및 최적화를 구현할 수 있었습니다. 가장 괄목할만한 성과로는 컨트롤러 크기를 획기적으로 줄일 수 있었다는 점, 그리고 에너지 효율의 월등한 향상 그리고 더욱 개선된 품질을 들 수 있습니다.

디트마 슈타이들, KUKA의 KR C5 제품 책임자

검증된 KUKA.SystemSoftware와 함께 공급되는 KUKA 컨트롤러 KR C5

안드레아스 크뇌플레, 차세대 컨트롤러 포트폴리오 매니저는 “KR C5 컨트롤러 시리즈는 앞으로 저희 KUKA 자동화 포트폴리오에서 새로운 플랫폼으로 자리 잡을 것입니다. 이 시리즈는 다양한 분야에서 산업용 로봇의 더욱 효율적인 사용을 가능하게 한다”고 설명합니다. 신형 KUKA 컨트롤러 KR C5는 검증된 KUKA.SystemSoftware(KSS 8.7)와 함께 공급됩니다. 또한 다양한 생산 시스템에 통합할 수 있는 광범위한 컨트롤러 옵션도 제공될 예정입니다. KUKA는 이미 지난 2020년 4월부터 소형 로봇 컨트롤러 KR C5 micro를 점진적으로 공급하고 있으며 10월에는 저 가반하중 및 고 가반하중 로봇을 위한 버전이 출시될 예정입니다.