위치를 선택하십시오:

국가

언어를 선택하십시오:

 전체 로봇 플릿의 최적화 및 모니터링에 사용되는 KUKA iiQoT

한눈에 보기: 신형 플랫폼 KUKA iiQoT는 전체 로봇 플릿의 주요 상태 데이터를 실시간으로 전송합니다. 2021년 말부터 이 소프트웨어는 우선 클라우드 솔루션으로 공급될 예정이며 이를 통해 시간과 장소에 상관없이 로봇 시스템의 원격 모니터링을 더욱 효율적으로 구현하게 될 것입니다. 이것은 문제 해결 및 상태 모니터링을 위한 새로운 가능성을 제시합니다.

2021년 9월 7일


KUKA iiQoT는 기업을 위한 데이터 기반 자동화를 가능하게 합니다. 이를 위해 이 소프트웨어는 “산업용 사물 인터넷”(IIoT)의 이점을 활용합니다: 이 소프트웨어는 하드웨어에서 소프트웨어를 거쳐 컨트롤러에 이르는 전체 로봇 플릿의 상태 데이터를 투명하고 개괄적으로 플랫폼으로 전송합니다. KUKA iiQoT는 단순한 원시 데이터 시각화에 그치지 않고 메시지를 쉽게 해석하고 에러를 효율적으로 제거하기 위한 보완적 오리엔테이션 파라미터도 제공합니다.

가동 정지 상태을 최소화하고 가동시간을 최대화하는 KUKA iiQoT

IIoT 플랫폼스마트 팩토리로의 여정을 가속화시킵니다. 주요 기능으로는 시스템 관리, 유지보수, 오류 인식 및 상태 모니터링을 들 수 있습니다. 필요 시 위치에 상관없이 KUKA iiQoT 사용자는 선택한 라인 및 셀에서 해당 로봇에 로그온하고 히스토리 데이터를 포함한 모든 파라미터를 실시간으로 열람할 수 있습니다. 이를 위해 복수의 기능 모듈이 최적으로 연동합니다.
투명하고 개괄적으로 iiQoT의 대시보드에 주요 데이터 표시
탑재된 수많은 기능으로 로봇 플릿에 대한 최적의 개요를 제공하는 8대의 모듈

산업의 요구에 맞게 최적으로 연동하는 모듈

“KUKA 사 Dr. John Flemmer 포트폴리오 매니저는 “이 모듈은 전체 플릿의 투명성 및 개괄성을 제공“한다며 “이를 통해 고객들은 요구에 부합하는 핵심 기능을 사용할 수 있다”고 설명합니다. 예를 들어 고장 진단 시 “Fault Diagnosis”(폴트 다이아그노시스), “Messages”(메시지) 및 “Changelog”(체인지로그) 모듈이 동시에 사용됩니다. 고장이 발생하면 “Notifications”(노티피케이션스)을 통해 즉시 알람이 발생하며 사용자는 평균 수리 시간을 줄이고 이로써 생산 손실을 감소시키거나 또는 “Condition Monitoring”(컨디셔닝 모니터링)을 통해 이런 고장을 예방할 수도 있습니다.

먼저 클라우드 솔루션으로 제공되고 차후 인프라구조가 확장될 예정인 KUKA iiQoT

KUKA iiQoT는 소규모 및 대규모 로봇 플릿 모두에 적합합니다. Software as a Service로서 클라우드 솔루션은 최대의 유연성 및 확장성을 제공합니다. 언제든지 로봇을 플릿에 추가하거나 또는 플릿에서 제거할 수 있습니다. 하드웨어 비용을 지출하지 않고도 최신 버전에 액세스 가능. 원활하게 고객 환경에 통합될 수 있도록 앞으로 KUKA iiQoT는 다른 인프라구조도 지원할 예정입니다. 
확장이 가능하며 소규모 및 대규모 로봇 플릿 모두에 적합한 클라우드 솔루션 

스마트 확장: Predictive Maintenance(예방적 차원의 유지보수)

고객들이 “산업용 사물 인터넷”의 이점을 최대한 경제적으로 간단하게 누릴 수 있도록 하기 위해 초기 버전은 매력적인 가격으로 제공될 예정입니다. 사용자들이 산업 환경에서 다른 부가가치로부터 이익을 누릴 수 있도록 하기 위해 스마트 확장이 계획되었습니다: 여기에는 기어 유닛 및 모터의 마모 및 부하 정보 및 부하 정보가 포함되며 이를 통해 사용자는 발생할 수 있는 문제 및 유지보수 과제를 조기에 파악할 수 있습니다(“Predictive Maintenance”(예방적 차원의 유지보수)). 관심자들은 KUKA iiQoT의 무료 테스트를 요청할 수 있습니다.

KUKA iiQoT를 통해 최고 가용성, 유연성 및 강력한 퍼포먼스에서 이익을 누리시기 바랍니다.

Dr. John Flemmer, KUKA 포트폴리오 매니저