위치를 선택하십시오:

국가

새로운 KUKA 로봇 기술은 최고의 위생 표준을 보장

식품, 제약 및 화장품 산업에 사용되는 로봇은 특별한 요구 사항을 충족해야 합니다. KUKA의 새로운 "Hygienic Oil"(HO) 포트폴리오 "Hygienic Machine"(HM) 버전의 로봇은 잠재적인 오염을 방지하고 최고의 위생 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

2022년 1월 13일


식품 생산 및 다양한 분야의 자동화를 위한 새로운 방법

핸들링, 포장, 팔레타이징 또는 적재에 모두 사용 가능: 새로운 Hygienic Oil(HO) 포트폴리오HM(Hygienic Machine) 버전의 로봇은 특히 위생이 중요한 모든 응용 분야에 사용하기에 적합합니다. 이 로봇은 모든 축에 식품 등급 윤활제를 사용하며 매끄러운 표면으로 인해 청소가 쉽습니다. 이러한 속성은 높은 위생 표준을 보장하고 위생 로봇을 다양한 분야에서 사용하기에 매우 이상적으로 만듭니다.
  • Food

    어려운 생산 조건에서도 식품 분야에 대한 사용적합성 보장

    더 알아보기
  •  제약

    제약 산업의 까다로운 응용 분야에 적합 - 약물과 직접 접촉 가능
    더 알아보기
  • 화장품

    위생 로봇은 또한 화장품 부문의 모든 응용 분야에서 안전성과 효율성을 제공
    더 알아보기

모든 축에 FDA 준수 NSF H1 윤활제 사용

다양한 Hygienic Oil (HO) 로봇은 2차 산업의 다양한 분야에서 찾을 수 있습니다.

KUKA의 새로운 HO 포트폴리오는 연초부터 제공되고 있습니다. KUKA의 포트폴리오 관리자인 디터 로텐푸서(Dieter Rothenfußer)는 "Hygienic Oil (HO) 산업용 로봇은 기계류 지침 2006/42/EC 또는 DIN ISO 14159에 따른 위생 요건을 충족합니다. 이 로봇의 경우 에너지 공급 장치를 포함하여 모든 축에 인증된 NSF H1 윤활제가 사용됩니다. 유지보수 간격은 당사의 표준 로봇과 동일합니다."라고 설명합니다.

포트폴리오의 밝고 현대적인 색상 디자인(밝은 회색)은 특히 기계의 오염을 쉽게 식별할 수 있게 해줍니다. 이러한 조치를 통해 KUKA는 2차 산업 분야에서 강화된 안전 표준을 충족하며 이 광범위한 포트폴리오를 통해 전 세계 유일한 제공업체로 거듭났습니다. Hygienic Oil (HO) 로봇은 또한 초콜릿이나 제과류 등 조각으로 되어 있거나 건조한 제품의 가공과 같은 식품의 가공 및 포장을 넘어서는 사용 가능성을 제공합니다.

위생과 로봇의 만남: HO 포트폴리오는 모든 축에 H1 윤활제 사용

당사의 다양한 Hygienic Oil (HO) 로봇 포트폴리오를 살펴보십시오

H1 윤활제를 사용하는 위생 로봇은 가반하중 6~240kg 및 도달 범위 900~3,200mm의 포트폴리오를 제공하므로 전체 공정 체인에서 사용할 수 있습니다. 여기에는 KR AGILUS부터 증가된 사이클 시간의 KR QUANTEC PA에 이르기까지 모든 로봇 제품군이 포함됩니다. 주축은 보호 등급 IP65에 따라 분진 및 수분으로부터 보호되며, 손목축에는 IP67의 보호 등급이 적용됩니다. 
구성 요소, 씰 및 재료의 위생적인 설계로 오염 위험 최소화

위생 디자인으로 인해 간편한 세척

HM 기계는 1차 산업 분야의 모든 위생 표준을 쉽게 충족

1차 산업 분야의 요구 사항도 충족하기 위해 KUKA는 HM("Hygienic Machine") 로봇을 제공합니다. "위생 디자인"의 기계의 경우 청결이 가장 중요합니다. 구조 및 재료는 EHEDG 설계 지침을 기반으로 하며 식품 및 제약 물질과 직접적인 접촉이 있는 응용 분야에서 로봇을 사용할 수 있도록 합니다. "사각지대가 없는 내부식성 하우징, 식품 등급 윤활제 및 스테인리스 스틸 부품 사용으로 최고 수준의 위생 보장을 보장합니다."라고 디터 로텐푸서(Dieter Rothenfusser)는 말합니다. 로봇은 특히 소독제 및 화학 세제에 내성이 있으며 견고한 방수 구조 덕분에 문제없이 고압으로 세척할 수 있습니다. 청소에 중요한 전기 인터페이스는 1차 접촉 영역에 있지 않으며, KR AGILUS는 기계 아래에 있고 KR DELTA에서는 케이블이 위쪽으로 배선됩니다.

귀사의 응용 분야를 위한 완벽한 HM 로봇을 찾으십시오

HM 로봇은 FDA 준수 구성품 및 H1 윤활제를 사용하며 가반하중이 3~10kg이고 도달 범위가 최대 1,200mm입니다. 스테인리스 스틸 델타 로봇은 연초부터 1차 산업 분야를 위한 KUKA 포트폴리오를 확장해 왔습니다. 

우리는 특히 포장 영역에서 신속한 Pick & Place 작업을 위해 KR DELTA 제공을 더욱 확대하고자 합니다. 이는 KR SCARA 로봇의 해당 버전에도 적용됩니다.

포트폴리오 관리자 디터 로텐푸서(Dieter Rothenfusser)

위생 로봇에 관심이 있으십니까?

어떠한 상담도 환영합니다!