위치를 선택하십시오:

국가

더욱 유연하게 KR CYBERTECH nano를 이제 KR C5 micro와 함께 사용할 수 있습니다

이미 KR CYBERTECH nano 제품군의 인라인 손목 로봇을 사용하고 있는 많은 KUKA 고객은 소켓에 꽂으면 바로 전기로 작동하는 시스템을 원했습니다. 아우크스부르크의 자동화 전문가들은 고객의 이러한 요청에 반응했습니다. 이제 4월부터는 차세대 KR CYBERTECH nano가 소형 로봇 컨트롤러 KR C5 micro에서도 실행됩니다.

2022년 1월 14일


PCB 조립, 페인팅, 접착, 기계적 처리 및 연마, 포장 또는 불활성 가스 용접 등 차세대 KR CYBERTECH nano 로봇은 다양한 도전 과제를 능수능란하게 해냅니다. 경로 이동 시에도 최고의 정밀도를 유지하며 그 품질을 증명합니다. 기존에 이 로봇은 KR C5 S-Size와 조합을 이루었습니다. 2022년 4월부터는 KR CYBERTECH nano가 6개의 장착 위치가 있는 KR C5 micro에서도 실행됩니다. 소형 셀 디자인에 완벽하게 적용할 수 있습니다. 즉시 주문할 수 있는 이 새로운 조합은 또한 변압기 없이 로봇을 작동할 수 있게 해줍니다.

변압기가 없는 유연한 로봇 솔루션

KR CYBERTECH nano 제품군의 로봇은 주로 전자 산업에서 많이 사용됩니다. 그러나 점차로 식료품 산업과 같은 다른 업종에서도 이 제품군에 대한 수요가 증가하고 있습니다. KR CYBERTECH nano 제품군에서도 이러한 업종에 맞게 적합한 솔루션을 제공하고 있습니다. KUKA의 포트폴리오 관리자인 Markus Hollfelder-Asam은 설명합니다. “변압기가 없는 6~10kg의 낮은 가반하중을 위한 유연한 로봇 솔루션에 대” 수요가 증가하고 있습니다“. “KR C5 micro의 경우 220/230 볼트의 일반 소켓을 대부분의 대상 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 이는 신뢰성을 높이고, 로컬 인프라를 적용하는데 드는 노력과 비용을 절감해 줍니다.”
소형, 유연성, 스마트 KR C5 micro는 셀 및 라인 통합을 위한 최신 필드버스 표준을 지원합니다.

어떤 위치에서도 정밀하고

KR CYBERTECH nano는 슬림한 디자인과 컴팩트한 커넥터 필드로 인해 설치 면적이 적으며 좁은 셀에 적합합니다. KR C5 micro는 KR C4 compact에 비해 70% 더 작은 디자인50% 이상 감소된 설치 공간으로 인해 본체 또한 소형입니다. 이러한 소형 크기와 9kg에 불과한 무게로 다양한 설치 옵션이 가능합니다. “KR CYBERTECH nano는 바닥, 천장, 벽과 같은 모든 임의의 위치에 설치가 가능하며 그 각도 또한 자유자재로 선택할 수 있습니다”라고 Hollfelder-Asam은 부언합니다. “컨트롤러가 함께 설치될 수 있어 다양한 캐비닛, 랙 및 독립형의 설치 위치를 가능케 해주며, KR C5 micro에서는 최대 6개의 각기 다른 설치 위치가 호환됩니다”.
 
슬림한 디자인 이 핸들링 로봇은 동급에서 가장 소형 인라인 손목을 갖추고 있습니다. 
더 많은 유연성을 제공하는 KR C5 micro 소형 로봇 컨트롤러와 KR CYBERTECH nano 제품군 조합

약간의 저감된 성능으로 방대한 에너지 절약

KR C5 micro는 에너지 최적화 컨트롤러 설계를 지향합니다. 에너지 절약 모드에서 에너지 소비량을 KR C4 compact에 비해 50% 이상 절감할 수 있습니다. 구세대에서 신세대 KR CYBERTECH nano로의 전환 작업은 고객에게 그리 부담스러운 일이 아닙니다. 왜냐하면 두 사양 모두의 구멍 패턴, 풋프린트, 플랜지 및 축의 장착 위치가 동일하기 때문입니다. 단지 더 소형의 컨트롤러로 전환하는 작업에서 로봇 매개변수, 축 속도 및 가속도 측면에서 약간의 차이가 발생한다고 Markus Hollfelder-Asam은 강조합니다. “KR CYBERTECH nano를 다수 응용 분야에서 사용할 때 KR C5 micro에서 결론적으로 약간의 감소된 성능만을 확인할 수 있습니다”라고 Hollfelder-Asam은 부언합니다. “그러나 이 새로운 조합은 KR C4 compact에서 기존 모델이 수행할 수 있었던 모든 과제와 경우에 따라 그 이상을 실현할 수 있고 이로써 많은 응용 분야에서 매우 매력적인 성과를 이끌어 낼 수 있습니다”.

“시장의 트렌드 지향”

하나의 옵션으로서 현재 이미 최대 속도로 가동 중이고 다이내믹 모드로 생산 최대치를 끌어올리고자 하는 고객에 한해 KR C5 S-Size와의 조합을 권장합니다. 2022년 1월 15일부터 KR C5 micro와 KR CYBERTECH nano의 조합에 대해 선주문이 가능합니다. Markus Hollfelder-Asam은 다음과 같이 강조합니다. “로봇과 컨트롤러의 이러한 조합은 시장이 요구하는 트렌드에 발맞추고 있습니다. 이것은 많은 이점을 갖추고 있으며, 제한된 설치 공간내에서 매우 적합하게 적용할 수 있고 큰 유연성도 유지할 수 있습니다”.