The Internet of Things in het dagelijks leven
Van de koelkast tot aan de straatlantaarn, weldra is elk "object" op het internet aangesloten. Nu al kan vrijwel elk elektronisch apparaat met het internet communiceren. De digitale wereld vormt een vast onderdeel van ons leven.
Digitalisering zet in een razend tempo ontwikkelingen in gang, bijvoorbeeld in gen- en nanotechnologie of in de robotica. Deze leggen de basis voor een revolutie die allesomvattend is. Dankzij digitaal genetwerkte processen in Industrie 4.0 zullen producten tegen een lage kostprijs, flexibeler, energie-efficiënter, zuiniger en op maat worden vervaardigd.
Nieuwe productiewerelden dankzij Cloud Computing en Big Data
Cloud Computing en Big Data zullen het digitaliseringsproces aanzienlijk versnellen. Systemen zullen in staat zijn snel te leren en zich verder te ontwikkelen. Toegepast op de industriële productie in Industrie 4.0 zullen hierdoor geheel nieuwe productiewerelden ontstaan. Dat zal leiden tot platformen die productieprocessen flexibel aansturen, autonoom optimaliseren en aanpassen aan externe invloeden.
Industrie 4.0 voor nieuwe bedrijfsmodellen
In industrie 4.0 zal het mogelijk zijn om productieprocessen en extra capaciteit met slechts een muisklik te bestellen. Dit kan je vergelijken met het streamen van muziek. Bij de productie als dienst, wordt er voor de prestatie van de machine betaald. Dat zal in de toekomst ook van toepassing zijn op afzonderlijke productie-elementen, zoals robots. Niet de machine zelf zijn die wordt gekocht, maar zijn output.
Clouds stellen bedrijven in staat flexibel op capaciteitseisen en goederenstromen te reageren. In het technologiecentrum in Austin, Texas werkt KUKA aan de fusie van de IT-sector met de vooraanstaande kennis op het gebied van mechatronica en industriële productieprocessen. Zo worden de technologieën van KUKA nog gebruiksvriendelijker en bieden ze in de praktijk nieuwe voordelen.
Industrie 4.0 en The Internet of Things zullen ook hun effect hebben op de machines zelf. Deze worden gevoeliger, autonomer, mobieler en gebruiksvriendelijker. Weldra zullen robots intelligent genoeg zijn om onze gebarentaal te begrijpen. Ze ontwikkelen zich meer en meer tot een dagelijkse hulp in de fabriekshallen, die de mens ondersteunen. Omdat robots in bepaalde dingen, zoals precisie en snelheid, beter zijn, bieden ze de mens geheel nieuwe mogelijkheden.
Robots als hoofdonderdeel van Industrie 4.0
De vooruitgang van robotica zal de wereld permanent veranderen zoals het internet en IT gedaan hebben. Vandaag de dag zijn
robots in het kader van Industrie 4.0 een een essentieel onderdeel om met nieuwe productiemethoden antwoord te geven op de grote problemen van onze tijd:
- Tekort aan middelen
- Klimaatverandering
- Gevolgen van een toenemende bevolkingsgroei
- Vergrijzing in de industrielanden
De verwachting is dat robots kleiner, mobieler, netwerkgebaseerd en cognitief zullen worden. Zij zullen ons begeleiden op elke gebied van ons dagelijkse leven. De toekomstige generaties – Robotic Natives – zullen robots en hun vaardigheden beschouwen als een dienstverlening die via het internet kan worden aangevraagd en met een muisklik kan worden aangepast.
Industrie 4.0 bij KUKA
Bij KUKA ontstaat er toegevoegde waarde door de interdisciplinaire samenwerking van de meest uiteenlopende competenties en vakgebieden. Voor zover het The Internet of Things en Industrie 4.0 betreft, omvatten deze onze technologische expertise op het internet, de cloud en mobiele platformen. Deze gebieden fuseren met KUKA's bestaande competenties op het gebied van mechatronica en automatisering. Vanuit deze uitgangspositie realiseren wij nu al intelligente productieoplossingen die bestaande grenzen tussen de digitale en de echte wereld overwinnen.
Het begrip van deze buitengewone meerwaarde voor klanten noemen wij "Orange Intelligenz".