Automatisering in de elektronica-industrie

Met KUKA blijft u de concurrentie voor: onze op robot gebaseerde automatiseringsoplossingen voor de elektronica-industrie zijn snel inzetbaar, maken een flexibele productie mogelijk en laten productieprocessen efficiënter verlopen.

Snelle en slimme producten voor onze dynamische wereld

• De elektronica-industrie is een van de meest snel veranderende takken van de industrie ter wereld. Speciaal voor deze industrie heeft KUKA de ready2_use ontwikkeld – innovatieve automatiseringsoplossingen die u talrijke financiële voordelen bezorgen. Met de voorgeconfigureerde pakketten, bestaande uit robots, innovatieve software en efficiënte besturingstechnologie, optimaliseert u uw return on investment, verhoogt u uw output en bent u aanzienlijk flexibeler in de productie.

• KUKA is vooraanstaande partner in de talrijke Industrie 4.0-initiatieven. In de laboratoria van onze technologiecentra houden wij ons bezig met de nieuwste technologieën en onderzoeken we toekomstscenario's.

• Het verkoop- en serviceteam van KUKA staat u als klant wereldwijd terzijde – altijd en overal.

KR 3 AGILUS, uw ideale productiepartner

Met de KR 3 AGILUS biedt KUKA topprestaties in de kleinste ruimtes. Hij is speciaal ontwikkeld voor de assemblage en bediening van kleine onderdelen, waarbij het lichtgewicht de meest uiteenlopende taken soepel en dynamisch uitvoert – in compacte, kostenefficiënte productiecellen van slechts 600 x 600 mm. Het resultaat: zeer hoge output en uiterste precisie bij zeer korte cyclustijden.

Assemblage in de elektronica-industrie: snel en tot op de millimeter nauwkeurig

De KR 3 AGILUS is snel, wendbaar en flexibel inzetbaar – bij uitstek geschikt voor de sensitieve montage in de elektronica-industrie.

Kostenverlaging en verhoging van ROI

Onze robots automatiseren verschillende processen in de elektronica-industrie en verhogen de output van uw productie. Hogere efficiëntie en betere kwaliteit met minder afgekeurde producten en stabiele productiekosten bieden een maximale ROI.

Monteren van microschroeven met de KR 3 AGILUS

ready2_use: De geïntegreerde KR AGILUS is de eerste robot met zes assen voor de bevestiging van M1- en M2-microschroeven.

Uw voordelen in een oogopslag

  • De hoge precisie van onze robots en oplossingen waarborgen een constante kwaliteit
  • Onze robots maken een hoge beschikbaarheid mogelijk en zijn uitermate geschikt voor de 24/7-productie
  • Robots van KUKA zijn onderhoudsarm en hebben daardoor zeer lage onderhoudskosten
  • Slimme softwareoplossingen maken een veilige bediening mogelijk

De juiste robot van KUKA voor de elektronica-industrie 

De KR 3 AGILUS is de ideale robot voor de assemblage van kleine onderdelen en producten in de elektronica-industrie. Als snelste robot in de 3-kilo-klasse behaalt de KR 3 AGILUS een hoge productie output in zeer korte cyclustijden.

De robots van de KR AGILUS familie zijn geschikt voor uiteenlopende handling- en bewerkingstaken in de elektronica-industrie, zoals bijvoorbeeld het beladen en ontladen van machines, het polijsten van smartphone-behuizingen of het behandelen van displays. De speciale uitvoering KR AGILUS CR voldoet aan de hoge hygiëne-eisen voor ISO 2 en is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor toepassing in de halfgeleiderindustrie.

Robots van de KR CYBERTECH-familie zijn geknipt voor de productie van metalen behuizingen voor elektronicaproducten. Een omvangrijk gamma aan modellen in een payload categorie van 6 tot 22 kg biedt de optimale oplossing voor CNC, beladen en ontladen, handling en processen als polijsten en ontbramen.

De robots van de LBR iiwa-familie maken unieke assemblageconcepten in de elektronica-industrie mogelijk. De LBR iiwa is gevoelig en kan fijngevoelig complexe montagetaken automatiseren. Uitgebreide Safety Features maken de directe samenwerking van mens en robot mogelijk – zonder veiligheidsomheining.


OK

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.