Uitdagingen bij het ontmantelen van nucleaire installaties
In heel Europa wordt het gebruik van kernenergie afgebouwd en zo zijn in de laatste jaren wereldwijd meer kerncentrales gesloten dan dat er nieuwe gestart zijn. De stillegging van deze installaties zal in de komende decennia centraal staan. Van honderden kerncentrales die wereldwijd actief zijn, heeft meer dan de helft het einde van hun technische levensduur bereikt of bevindt zich kort voor het einde van deze levensduur.
Een milieusanering is ook nodig voor locaties die voor gelijkaardige activiteiten gebruikt werden, zoals kernonderzoeken, uraniumbewerkingen, bewerken en verwerken van natuurlijk voorkomende radioactieve stoffen. In dergelijke gevaarlijke omgevingen kunnen KUKA robots worden ingezet om de veiligheid van mensen te garanderen.
Sectoroplossingen voor het ontmantelen van nucleaire installaties.
Als een van de grootste aanbieders van geautomatiseerde productie- en montageoplossingen bouwt KUKA op jarenlange ervaring en knowhow. Wij weten alles over de ontwikkeling van robotsystemen voor de nucleaire omgeving die aan de speciale vereisten moeten voldoen. De robotsystemen zijn robuust, betrouwbaar en veilig en kunnen zelfs in een hoog radioactieve omgeving functioneren. Wij zijn gespecialiseerd in een aantal toepassingen voor de nucleaire ontmantelingsindustrie zoals:
Hoge mate aan behendigheid dankzij joystick-besturing.
Vele ommantelingstaken gaan gepaard met werken in omgeving die niet geschikt is voor mensen. Operaties op afstand en robotsystemen spelen een vitale rol in het verminderen van de blootstelling van het personeel aan ioniserende straling. Onze joystick-besturing is uniek op deze markt en is niet bij andere aanbieders verkrijgbaar. Ze is ontwikkeld voor een naadloze samenwerking met de robots.
De besturing maakt het de bediener mogelijk een robot in handmatige modus, in automatische modus of in combinatie vanaf een afstand te besturen. De geprogrammeerde processen reduceren duidelijk de werkbelasting van de bediener. Ontworpen te werken tot 100 meter afstand van een verwerkingscel, biedt de besturing verbeterde flexibiliteit en een verhoogde operatieve efficiëntie. Ze is vooral geschikt complexe taken zoals het verwijderen, sorteren en nivelleren van atoomafval.
Er is een breed assortiment aan gereedschappen en diensten beschikbaar
Doorgaans kunnen deze processen op heel verschillende manieren worden uitgevoerd: van een volledig automatisch programma tot een halfautomatisch of zelfs manueel programma, dankzij de KUKA joysticksturing. Wij bieden standaardpakketten maar kunnen ook oplossingen op maat ontwerpen en omzetten.
Daartoe behoren ontwerp en het bouwen van instrumenten, die op speciale uitvoeringen en robots zijn gebaseerd, zoals:
-
Hydraulische schaar
-
Grijpers en multifunctionele grijpervingers
-
Gereedschappen voor boren, schroeven, ombouwen / verwijderen, pompen of sproeien
-
Andere gereedschappen voor de algemene afvalverwerking en hantering
Ga voor onze sector knowhow: Wij bieden de middelen voor een soepele overgang van operaties bij de ontmanteling.
Succesvolle leverancier binnen de industrie voor het ontmantelen van nucleaire installaties.
• Geautomatiseerde systemen van KUKA worden bij enkele van de grootste ontmantelingsprojecten wereldwijd gebruikt.
• De KUKA robots gebruikt in de nucleaire ontmanteling zijn al beschikbaar op de markt. Voornamelijk worden deze in gieterijen en in de productielijnen voor de automobielsector ingezet. Voor onze nucleaire ontmantelingsoplossingen, hebben we al bewezen industriële standaardtechnologie bij unieke en complexe uitdagingen toegepast. Dat maakt ons de enige fabrikant van series robotsystemen voor nucleaire installaties.
• Samen met de industriepartners ontwikkelt KUKA oplossingen voor de nucleaire sector langs het volledige splijtstofcircuit: van afbouw en verrijking tot de omzetting. Onze toepassingen worden in vele instellingen gebruikt voor het sorteren van laag en gemiddeld radioactief afval.
• In samenwerking met het National Nuclear Laboratory (NNL) heeft KUKA de robottechnologie en haar potentieel ingezet voor het gebruik in de Sellafield boxinkapselingsinstallatie. Het resultaat: De tests toonden aan dat het gebruik van de KUKA eenheden een realistische optie is. De robots hebben met succes de werkstappen uitgevoerd die nodig zijn om te garanderen dat het afval tot een geschikt versterkt product kan worden gemanipuleerd en verwerkt.
• KUKA Systems UK, dat deel uitmaakt van KUKA Industries, is de geprefereerde leverancier van de meeste machine-, inkoop- en bouwondernemingen voor het stilleggen van nucleaire installaties en neemt momenteel deel aan vele grote afvoerprojecten. De zetel van de onderneming in Halesowen is het wereldwijde competence center van KUKA voor het stilleggen van nucleaire installaties.
Robottechnologieën kunnen het werk bij het saneren van atoominstallaties verlichten. Bel ons vandaag nog en ontdek hoe.