KUKA Robots voor booglassen

KUKA lasrobots staan voor de hoogste productiviteit en de beste laskwaliteit, en dat bij de laagste bedrijfskosten en eenvoudigste bediening.

KUKA lasrobots: Baannauwkeurigheid en kwaliteit in focus

  • Eenvoudigste bediening
    De intuïtieve bedieningsinterface op het hoge resolutie touch screen van de KUKA smartPAD in combinatie met de software KUKA.ArcTech maakt een snelle creatie van betrouwbare lasprogramma's mogelijk. De programmeurs worden hierbij door eenvoudige en overzichtelijke lascommando's ondersteund.
  • Kwaliteit door uiterste precisie van de lasnaad
    Door de uitstekende baannauwkeurigheid van onze robots is achteraf geen lange bewerking meer nodig; ongeacht of het daarbij om een MIG/MAG-, WIG-, plasma- of ander lasproces gaat. Het optionele KUKA.TRACC TCP biedt daarnaast de mogelijkheid, automatisch de brander-TCP in de productiecyclus te bewaken en indien nodig te actualiseren. Zo wordt elke lasnaad daar gelast waar ze moet zitten.
  • Hoogste productiviteit
    De hoogste assnelheden en de oneindig draaiende as zes van onze robots, garanderen bijzonder lage cyclustijden omdat daardoor onproductieve bewegingen tussen twee lasnaden zo kort mogelijk duren. De uitstekende herhalingsnauwkeurigheid door de stabiele robotarm zorgt voor een nauwkeurige positionering bij het begin van de lasnaad zonder overschrijding. Door KUKA.RoboTeam en ArcTech Advanced kunnen meerdere robots tegelijk aan een onderdeel werken, waardoor de productiviteit nog aanzienlijk wordt verhoogd.
  • Lage bedrijfskosten
    De mechanica van onze robots onderscheidt zich door lange onderhoudsintervallen van de tandwielkasten en onderhoudsvrije robotkabelsets. Samen met de energie-efficiënte KR C4-besturing zorgt dit voor minimale werkingskosten.

MIG/MAG-lassen van automobielcomponenten met KUKA robots

Twee KUKA robots lassen het dashboard voor de Mercedes Sprinter.

Sterke KUKA partners voor booglassen

De beste laskwaliteit bereiken onze robots met de passende lasuitrusting van onze sterke partners als Fronius, Kemppi, Miller, Lorch, Lincoln, EWM, SKS, ESAB of Migatronic.

De lasuitrusting wordt eenvoudig en snel via een veldbusinterface zoals EtherCAT (in elke KR C4-besturing aanwezig) met de robotbesturing verbonden. Daardoor heeft de bediener de volledige functieomvang op elk moment ter beschikking.

KUKA robots lassen in een Russische fabriek fietskaders samen.

Sensortechnologie voor lastoepassingen

Voor elke nog zo complexe lasopgave heeft KUKA de juiste software paraat:  Zo kan met KUKA.TouchSense en KUKA.SeamTech Finding de positie van het onderdeel of de lasnaad voor het lassen exact worden bepaald. In samenwerking met KUKA.ArcSense en KUKA.SeamTech Tracking corrigeren de sensoren in realtime de robotbewegingen tijdens het lassen.
Een KUKA robot last bij EADS met behulp van KUKA.SeamTech Tracking met exacte precisie.

KUKA Robots: Specialisten voor booglassen

Ons portfolio aan robots voor booglassen omvat reikwijdten van 700 tot 3.102 millimeter bij payloads van 5 tot 22 kilo in twee varianten: inline wrist robots en hollow shaft robots.

  • KR AGILUS sixx
    Met de robots van de KR AGILUS-serie kunnen de kleinste lascellen worden uitgevoerd zonder aan laskwaliteit of flexibiliteit in te boeten.
  • KR CYBERTECH nano
    De gespecialiseerde procesrobots maken booglassen mogelijk in nieuwe dimensies: Op basis van hun speciaal design overbruggen ze lange afstanden en beschikken ze over een groot achterwaarts werkbereik en een hoge reikwijdte naar beneden.
  • KR CYBERTECH ARC
    Onze KR CYBERTECH ARC-robots zijn specialisten voor baantoepassingen zoals booglassen en het aanbrengen van lijm en afdichtingsmiddel. Ze bieden een hoge prestatie en vermogensdichtheid bij geringe kosten. In de uitvoering KR CYBERTECH ARC nano beschikken de robots met een hollow shaft arm en wrist over een storingscontourarme ergonomie die baanverplaatsingen op het hoogste niveau garandeert, ook in bijzonder krappe onderdelen en inrichtingen.
  • KR 16-Familie
    De robot KR 16 en zijn varianten zijn zesassige industriële knikrobots voor alle punt- en baanbesturingsopgaven. In de uitvoering KR 16 arc HW en KR 16 L8 arc HW hebben de robots een hollow-shaft arm en een hollow wrist (HW) waar het pakket lasbranderslangen doorheen wordt geleid.
  • KR CYBERTECH
    De KR CYBERTECH-familie biedt u de grootste reeks in de low payload klasse. Met de CYBERTECH-robots kunnen plaatsbesparende celconcepten worden gerealiseerd - met de beste prestaties en tegen bijzonder lage opvolgingskosten.
  • KR 30 L16
    Met zijn lange slanke arm is deze robot het perfecte gereedschap om heel grote onderdelen te kunnen lassen.

ready2_arc: Op uw plaatsen, klaar, af

KUKA robots spelen samen met de passende lasuitrusting van onze sterke partners al hun sterke punten uit. Om deze reden hebben we de ready2_use ontwikkeld: afgestemde pakketten met voorgeconfigureerde componenten. Met ready2_arc is het optimale pakket speciaal beschikbaar voor uw plannen op het gebied van booglassen. Met de voorgeconfigureerde, eenvoudig te implementeren automatiseringsoplossing krijgt u een perfect op elkaar afgestemd pakket van KUKA lasrobots en stroombroncomponenten op maat – alles uit hetzelfde huis en binnen de kortste tijd gereed voor inbedrijfstelling.


Hier vindt u een
overzicht van KUKA toepassingsberichten over het thema booglassen.


Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK