Efficiënt automatisering in de kunststofindustrie

Met robots van KUKA profiteert u van meer efficiëntie, meer rendabiliteit en meer flexibiliteit. Kies het pad richting toekomstgerichte automatiseringsoplossingen.

Terug nadenken over effictiëntie: KUKA in de kunststofindustrie

KUKA robots in de kunststofindustrie staan voor efficiëntie en snelheid.

KUKA robots in de kunststofindustrie

Speciaal voor het gebruik in de kunststofindustrie heeft KUKA een breed assortiment aan robots. Deze onderscheiden zich vooral door vier eigenschappen die in deze sector essentieel zijn:

  • Licht:
    KUKA shelf-mounted robots zijn uniek door hun gering eigen gewicht en klein volume. Hierdoor kunnen ze plaatsbesparend en met weinig moeite direct op de machine worden geïnstalleerd.
  • Snel:
    Dankzij de geringe verplaatste massa bereiken de KUKA shelft-mounted robots een hoge dynamiek en korte cyclustijden. Hierdoor kan de productiviteit en rendabiliteit stijgen bij een snellere amortisatie.
  • Betrouwbaar plannen:
    KUKA robotfamilies hebben telkens een identiek boorpatroon voor de bevestiging aan het fundament. Zo kunnen zonder extra planningsinspanningen verschillende KUKA shelf-mounted robots voor machines van verschillende grootte worden gebruikt.
  • Ver reikend:
    KUKA shelft-mounted robots hebben een bijzonder grote reikwijdte naar beneden. Van boven bereiken ze het werkbereik optimaal. Dankzij de kleine hoogte hebben ze hierbij weinig ruimte naar boven nodig.

    Hier vindt u een overzicht van KUKA gebruikersverslagen uit de kunststofindustrie.

KUKA biedt een breed portfolio aan van robots die perfect geschikt zijn voor de kunststofindustrie.
  • KR 3 AGILUS serie:
    De KR 3 AGILUS maakt de automatisering in cellen met een grootte van slechts 600 op 600 millimeter mogelijk. Dankzij zijn intelligente constructie is de robot kostenefficiënt, onderhoudsarm en uitermate betrouwbaar.
  • KR AGILUS serie:
    Met meer dan 150 cycli per minuut zijn ze de snelheidsduivels onder de robots. De robots zijn ook verkrijgbaar als waterproof-variant.
  • KR QUANTEC K serie:
    KUKA shelf-mounted robots hebben een bijzonder grote reikwijdte naar beneden. Van boven bereiken ze het werkbereik optimaal.
  • KR 30/KR 60-4 KS serie:
    Met zijn lange, slanke arm is de KR 60 L16-2 KS de perfecte robot voor kleine werkplaatsen.
  • KR 16 serie:
    Met zijn bijzonder klein stoorcontour en een slank design bespaart hij waardevolle ruimte en bereikt hij ieder punt, zelfs in de kleinste ruimtes.
  • KR CYBERTECH nano serie:
    Nauwkeurig, compact en flexibel in zelfs in de kleinste ruimte is de KR CYBERTECH nano perfect geschikt voor handling- en baantoepassingen.
  • KR QUANTEC serie:
    Met de intelligente payloads- en reikwijdtegradatie van de KR QUANTEC serie kan de robot eenvoudig, veilig en rendabel binnen de payload van 90 tot 270 kilo worden geïntegreerd.

Automatisering eenvoudig en veilig beheersen

Intelligente robotica van KUKA betekent ook dat de integratie, programmering en besturing van de techniek zo eenvoudig mogelijk wordt uitgevoerd. Hier is de bediening via KUKA.PLC mxAutomation toonaangevend. Hiermee kunnen automatiseringsoplossingen veilig en storingsvrij worden gehanteerd aan de hand van een doordacht concept, waarvoor geen omslachtige opleidingen of vergaande vakkennis zijn vereist.

Vertrouwde interface voor sneller programmeren

KUKA robots nemen bewerkingstaken zoals kunststofmachines over en kunnen dankzij de KUKA.CNC-interface, zoals die in G-code of DIN 66025 worden geprogrammeerd. De gebruikers begrijpen ze meteen. Ze kunnen programma’s via een CAD/CAM-keten maken en na een simulatie op de robot zonder vertaling naar de robottaal afwerken. Werktuigradiuscorrectie, zusterwerktuigen en vele andere bekende CNC-functies zijn al inbegrepen.

Wij maken gebruik van cookies om u ook online de beste service aan te bieden. Kom meer te weten.

OK