- KR AGILUS
De serie met kleine robots die een unieke performance en ongeziene snelheid bieden is ook als waterproof-variant en in de uitvoering Hygienic Machine beschikbaar. - KR CYBERTECH
Deze serie biedt u het uitgebreidste modelassortiment voor de low payload categorie met de hoogste vermogensdichtheid. De CYBERTECH-robots zijn ideaal geschikt voor plaatsbesparende celconcepten en bieden beste performance en dat bij lage kosten. - KR 30-3 en KR 60-3
Met draaglasten tot 60kg en een puntherhalingsnauwkeurigheid van +/- 0,08 mm kunnen zelfs zware onderdelen nauwkeurig gehanteerd worden. - KR 40 PA
Snel en precies: De 4-assen-kinematica maakt het stapelen van pallets tot 1,80 meter hoog mogelijk. - KR QUANTEC PA
Maximale dynamische prestraties, extreme stijfheid, prestaties bij laag eigen gewicht, ook bij temperaturen tussen 0 °C en 5 °C (optioneel is de QUANTEC-serie ook met voor voedingsgeschikte smeermiddelen en als Arctic-uitvoering beschikbaar). - KR 300-2 PA / KR 470-2 PA
De compacte bouwwijze en het geringe eigen gewicht maakt deze serie ideaal geschikt voor de heavy payload categorie - KR 700 PA
Door het geringe eigen gewicht en de krachtige motoren en aandrijvingen is de KR 700 PA de high-speed-champion onder de KUKA robots. - KR 1000 titan PA
De eerste robot ter wereld voor draaglasten tot 1.300 kilogram met hoge dynamiek en lage cyclustijden.
KUKA robots in de voedingsindustrie
Intelligente en flexibele automatiseringsoplossingen zorgen ervoor dat de uitdagingen van de voedingsindustrie snel en kostenefficiënt kunnen worden aangepakt. Hoogefficiënte robots, voorzien met camerasystemen, zijn naast verpakkingsmachines met automatische formaataanpassing een gevestigde waarde geworden in de voedingsindustrie.
Bakkerijproducten, vlees en vis, dierenvoeding, zuivelproducten of kaas: alle voedings- en genotmiddelen hebben een verpakking nodig. Het beschermt de inhoud en informeert de gebruiker. Maar de verpakking heeft nog een belangrijkere taak: opvallen via het design en de klanten tot kopen aanzetten.
Wat de productveiligheid en het consumentengedrag betreft, speelt de verpakking een grote rol. Nieuwe verpakkingsdesigns, steeds kortere productcycli en een groter productassortiment zorgen ervoor dat de fabrikanten in de voedingsindustrie voor steeds meer uitdagingen komen te staan.
Het verpakken van levensmiddelen bedraagt ondertussen meer dan 40%van de productiekosten. Door stijgende loonkosten, hoog ziekteverzuim veroorzaakt door monotone bewegingen en de dure omzetting van de hygiënevoorschriften is handmatig verpakken een nog steeds groeiende kostenpost in de procesketen.
Hier biedt de kleine robot KR AGILUS in de variant Hygienic Machine een oplossing: Met het reinigingsvriendelijke ontwerp kan deze robot worden gebruikt in toepassingen met direct contact met voeding en farmaceutische substanties. Corrosiebestendige oppervlakken, voor levensmiddelen geschikte smeermiddelen en het gebruik van roestvrij stalen onderdelen garanderen maximale hygiëne bij het sorteren, palletiseren en verpakken.
Hier vindt u een overzicht van KUKA casestudies uit de voedingsindustrie.
Robots voor elke opdracht, met payloads van 3 kg tot 1.300 kg
Palletiseerrobots voor koelruimtes tot minus 30 graden
Geen temperatuurschommelingen. Geen inboeting aan kwaliteit. Geen ijsvorming op de diepvriesgoederen. Een echte logistiekexpert maakt geen compromissen, zelfs niet in extreme situaties van minus 30 graden Celsius. De KR QUANTEC PA arctic is speciaal ontwikkeld voor het palletiseren van diepvriesgoederen.
Hij werkt betrouwbaar in de vrieskou zonder een verwarmingssysteem voor de componenten, is extreem snel en heeft geen beschermhoes nodig. Dit biedt de mogelijkheid veel kosten te besparen in vergelijking met bestaande oplossingen met beschermhoezen. Zo vallen bijvoorbeeld de jaarlijkse kosten en stilstandtijden voor het vervangen van materiaal weg. Bovendien wordt doordat de verwarming wegvalt, dure warmteafgifte in het koelhuis vermeden.
Logistiek experten in de voedingsindustrie
Wij helpen u uw opdracht te automatiseren
KUKA biedt met een netwerk van gespecialiseerde systeempartners op maat gemaakte oplossingen voor elke vereiste. Onze robots beladen en ontladen uw verpakkingsmachines, kartonneren, labellen, palletiseren en commissioneren. Bovendien wordt de efficiëntie al tijdens de verwerking verhoogd.