Kies uw locatie:

Land

Partners en referenties

Dankzij de samenwerking met enkele sterke partners zijn talrijke medische producten met KUKA robots vandaag al beschikbaar.


Restoration Robotics: Nauwkeurige haartransplantatie door robots

ARTAS iX™ is een intelligente oplossing van Restoration Robotics die de minimaal invasieve haarextractie en aansluitende transplantatie in een innovatieve toepassing weet te bundelen. De basis vormt de gevoelige robot KUKA LBR Med met 7 assen die met zijn precisie en certificering als component voor medische producten optimaal op deze toepassing is toegespitst. Bij de esthetische ingreep worden aparte haarfollikels voornamelijk van de achterkant van het hoofd genomen en op de kale plaatsen in de hoofdhuid geïmplanteerd. Omdat de slechts een paar millimeter lange transplantaten duizend keer worden weggenomen en opnieuw geplaatst, zijn de herhaalnauwkeurigheid en constante kwaliteit van uiterst belang. Met zijn unieke eigenschappen is de LBR Med hiervoor voorbestemd.

Door speciale algoritmes wordt een natuurlijk ogende haardichtheid behaald met het optimale resultaat voor de patiënt. Met ARTAS iX™ kan Restoration Robotics het leven van miljoenen mannen die aan haaruitval lijden permanent verbeteren.

Met ARTAS iX kan het haar uiterst nauwkeurig en doeltreffend worden hersteld.

Life Science Robotics: Mobilisatie van bedlagerige patiënten met ROBERT®

ROBERT® is een innovatieve robot voor de rehabilitatie van bedlegerige patiënten. Het gebruiksvriendelijke toestel helpt bij vroegtijdige en efficiënte mobilisatie en ontlast zo het medische personeel. Met de LBR Med als hoofdcomponent is ROBERT® 's wereld eerste robot die speciaal voor deze rehabilitatiedoeleinden werd ontwikkeld.

ROBERT® is als medisch product van de klasse IIa conform de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen (93/42/EWG) CE-gecertificeerd en wordt toegepast in ziekenhuizen, verzorgings- en rehabilitatiecentra. Het toestel kan nauwkeurig de oefening uitvoeren die het medische personeel heeft ontworpen en deze kan aan de individuele behandeling van elke patiënt worden aangepast.
Dankzij ROBERT is de rehabilitatie van bedlegerige patiënten eenvoudiger en efficiënter.

AOT: exact snijden van botten dankzij lasertechnologie

Ondanks de enorme medische vooruitgang gedurende de laatste jaren grijpen chirurgen nog steeds naar zagen wanneer botten moeten worden gesneden. Door deze conventionele methode wordt los botmateriaal in de snede geduwd, wat de genezing in dat gebied vertraagt. De Zwitserse firma AOT wil dit met het project CARLO (Cold Ablation Robot-guided Laser Osteotomy) veranderen: Met koude lasertechnologie kan de KUKA robot het bot contactloos snijden. En niet alleen recht, maar ook met bogen of puzzelvormig. Deze methode biedt meteen meerdere voordelen voor de patiënt: het oppervlak van het bot blijft intact en het bot kan na de snede opnieuw passend worden samengebracht zodat de genezingstijd aanzienlijk wordt gereduceerd.

Met de laserkop geplaatst wordt de KUKA lichtgewicht robot een contactloos snij-instrument (© AOT)

Siemens Healthcare: medische robots revolutioneren de röntgenbeeldvorming

Met de ARTIS pheno brengt Siemens een nieuw robotondersteunend  angiografiesysteem op de markt die zijn succesvolle voorganger Artis zeego vervangt. De kern van het röntgensysteem vormt een QUANTEC-robot van KUKA met KR C4-technologie, die door het KUKA Medical Robotics-team in de laatste jaren optimaal voor het klinische gebruik werd aangepast en uitgebreid.

Zo kan de Siemens ARTIS pheno een snel en precies röntgenonderzoek van bloedvaten uitvoeren aan de hand van een C-boog die zich automatisch rond de patiënt beweegt. De te onderzoeken lichaamszone kan vanuit bijna alle posities worden weergegeven, zonder dat de patiënt verplaatst moet worden. Wanneer een onderzoek moet worden onderbroken, kan dankzij een geheugen functie exact dezelfde positie waarop het onderzoek werd gestopt, op een later tijdstip worden ingenomen. Hierdoor kan het resultaat nog tijdens de ingreep worden gecontroleerd.

De ARTIS pheno wordt in operatiezalen over de hele wereld ingezet voor minimaal-invasieve chirurgie, interventieradiologie en cardiologie.

Dankzij de technologie van KUKA begeeft de Siemens ARTIS pheno zich in een nieuwe dimensie voor röntgenbeeldvorming (© Siemens Healthcare GmbH)

Accuray: robotgestuurde radiotherapie

Sinds 2000 werkt Accuray samen met KUKA. Uit deze samenwerking ontstond het eerste commercieel beschikbare robotgestuurde radiochirurgiesysteem. Het CyberKnife-systeem wordt sindsdien gebruikt door toonaangevende radiotherapiecentra voor de nauwkeurige behandeling van tumoren.

In plaats van een scalpel maakt het systeem gebruikt van een hoogenergetische gebundelde röntgenstraal. Deze wordt door een robotarm rond de liggende patiënt gebracht zodat de per tijdseenheid ontvangen hoeveelheid straling zich in de tumor concentreert. Een beeldvormingssysteem registreert stereotactisch de positie van de tumor en meldt bewegingen aan de robot, die deze dan compenseert. Hierdoor kan de CyberKnife tumoren nauwkeurig treffen en het omliggende gezonde weefsel vermijden; dit onafhankelijk van waar zich de tumor in het lichaam bevindt.

Bij de behandeling met de CyberKnife ligt de patiënt op de behandelingstafel die ook door een robot wordt aangedreven. Een digitaal beeldvormingssysteem registreert stereotactisch de positie van de tumor en meldt bewegingen aan de robot, bijvoorbeeld door de ademhaling van de patiënt, die deze dan compenseert. Dit zorgt voor een buitengewone hoge nauwkeurigheid en kwaliteit bij de therapie. Een operatie met stationair verblijf is niet nodig.

Bij de behandeling met de CyberKnife ligt de patiënt vrij op de door een robot aangedreven behandelingstafel

BEC: patiëntpositionering met robots van KUKA

Robots en componenten van KUKA zorgen voor een nauwkeurige positionering van patiënten in de radiotherapie. Systeempartners ontwikkelen samen met KUKA individuele oplossingen voor de precieze positionering van patiënten. De firma Buck Engineering and Consulting (BEC) heeft voor het centrum voor ionentherapie en onderzoek MedAustron in Wenen, een robotgebaseerde oplossing voor patiëntpositionering ontwikkelt, waarvan de basis een KUKA robot is. 

In de op deeltjes gebaseerde radiotherapie kan de hoogenergetische straal slechts in beperkte mate worden bewogen. Daarom moeten de patiënten worden bewogen, wat door patiënttafels met robotica wordt verwezenlijkt.

BEC gebruikt robots van KUKA voor exacte patiëntpositionering in de op deeltjes gebaseerde radiotherapie (© Thomas Kästenbauer)