Kies uw locatie:

Land

KUKA Roboter beim Schutzgasschweißen

Cel voor booglassen in de werkplaatsen van Lebenshilfe

De werkplaatsen van Lebenshilfe Limburg GmbH kiezen voor technologisch uitgekiende apparatuur van KUKA Industries


De uitgangssituatie

De werkplaatsen van Lebenshilfe Limburg gGmbH bieden een breed aanbod aan mogelijkheden. Meer dan 500 mensen met een mentale beperking vinden hier werk. Circa 30 van hen zijn werkzaam in de metaalverwerking in de vestiging in Diez. In twee afdelingen maken zij verschillende onderdelen, onder andere voor een regionale toeleverancier van de auto-industrie.

De opgave

De automatiseringsspecialist uit Obernburg am Main wist de managers  met zijn installaties te overtuigen. Inmiddels staan er in de fabriekshallen van Lebenshilfe Limburg gGmbH vier industriële robots – de jongste met KUKA-branding. Een van de klanten voor wie Lebenshilfe productie-opdrachten uitvoert, schaft nog een KUKA-model aan voor in de werkplaatsen. Slechts weinig Lebenshilfe-werkplaatsen beschikken over zo technologisch uitgeruste apparatuur. Per slot van rekening is het werk haast niet te vergelijken met dat in andere industriële bedrijven: hier staat de sociale taak voorop – het verschaffen van werk aan mensen met een mentale beperking. De economische aspecten zijn daaraan ondergeschikt. Eenvoud en flexibiliteit zijn vereist omdat de robotcellen worden bediend door mensen met zeer uiteenlopende capaciteiten. Daarom is het van belang dat de installatie zich aanpast aan het tempo van de medewerker. En niet andersom.
Die Schweißzellen in einer Werkstatt der Lebenshilfe Limburg gGmbH
De installatie die zich aanpast aan het tempo van de medewerker.

De oplossing

Voor contractwerk ontwikkelde KUKA een compacte lasmodule, gebaseerd op een industriële 6-assige robotarm. De programmeur werkt alleen nog maar via een gebruikersinterface, zonder mechanische en elektrische bedieningselementen. "De nieuwe industriële robotarm is compacter en behendiger dan zijn voorganger. Aan de robothand  is een lasbron met externe draadtoevoer geflensd.

Op zijn werkplek in de Lebenshilfe-werkplaats wordt de lasmodule gebruikt voor het booglassen. Het bijzondere van deze methode is dat het vloeibare metaal bij de laspunt door de toevoer van specifieke gassen wordt beschermd tegen oxidatie.

De uitdaging bij deze cellen is:

  • een zeer grote mate aan flexibiliteit
  • in zeer beperkte ruimte
  • met zeer eenvoudige programmering
  • in combinatie met innovatieve apps  
Roboter mit Schweißquelle mit externem Drahtvorschub
Gaslassen met zeer hoge flexibiliteit, zeer beperkte ruimte en zeer eenvoudige programmering

Wij wilden meegaan met de technologie. Voor ons als gebruikers is het belangrijk dat alles goed op elkaar aansluit en dat de bediening bekend is.

Klaus-Dieter Ringleb, hoofd werkplaats, Lebenshilfe Limburg gGmbH

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.