Kies uw locatie:

Land

Palletiseerrobot van KUKA verhoogt de productiviteit bij Crown Paints

Grote prestatie op zeer klein oppervlak


Slim gebruik van muurverf kan de kleinste kamer groter laten lijken, zo valt te lezen in een blog met praktische tips voor interieurdesign van Crown Paints, een van de grootste verffabrikanten van Groot-Brittannië. Het bedrijf uit Lancashire met de verfmerken Crown, Sadolin en Sandtex heeft zelf ook ervaring met optimaal gebruik van beperkte ruimte.

Op de hoofdproductielocatie in Darwen, ten zuiden van Blackburn, heeft Crown Paints voor het palletiseren van verfblikken op een zeer klein oppervlak gekozen voor een palletiseerrobot uit de KR QUANTEC serie van KUKA. Behalve in Darwen heeft Crown Paints ook een productielocatie in Hull. Daarnaast exploiteert het 130 schilder- en bekledingsbedrijven in heel Groot-Brittannië en Ierland.

Palletiseerrobot KR QUANTEC in actie bij Crown Paints in de fabriek in Darwen.

De Engelse fabrikant zocht naar een oplossing die de productiviteit bij het palletiseren van de verfblikken verhoogt, maar ook een betrouwbare kwaliteit waarborgt en een flexibele selectie van producten mogelijk maakt. De brede kennis die KUKA Robotics heeft opgedaan in uiteenlopende industrieën, zoals de auto-industrie, gaf voor Crown Paints de doorslag.

Er werd gekozen voor een op robots gebaseerde automatiseringsoplossing, die in samenwerking met de plaatselijke integrator Optima Control Solutions Ltd werd ontwikkeld. Daarbij wordt een palletiseerrobot uit de KR QUANTEC-serie gebruikt. 

Maximale prestatie op zeer klein oppervlak

De robuuste constructie en de krachtige aandrijvingen en motoren van de KR 180 R3200 PA uit de KR QUANTEC- serie van KUKA maken palletiseren met wel 27 cycli per minuut mogelijk. Dankzij een slank basisframe en een kleine voetafdruk heeft de robot maar heel weinig ruimte nodig. Deze criteria stonden voor Crown Paints centraal bij de keuze van de juiste robot. 

Soepele installatie

"Na de soepele installatie van de robot zorgt deze nu voor een betrouwbaar en ononderbroken productieverloop", vertelt Paul Feldwicke, Maintenance Support Manager bij Crown Paints. Zo kon het bedrijf niet alleen de productiviteit van de totale installatie significant verhogen, maar ook de reproduceerbaarheid en flexibiliteit met het oog op verschillende verfmengingen zijn dankzij de op robots gebaseerde automatisering aanzienlijk verbeterd. Dankzij de positieve resultaten van het introduceren van robotautomatisering naar de palletiseringsoperaties van het bedrijf, die belangrijk zijn voor de hele procesketen, overweegt Crown Paints nu het gebruik van extra robots in de toekomst.

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.