De
FAW Group, in Europa nog vrijwel onbekend, behoort tot de grootste autofabrikanten in China.
FAW Jiefang Automotive Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Works, een volledige dochteronderneming van de FAW Group Corporation, heeft in februari 2012 in Huishan een fabriek voor zware dieselmotoren geopend met een capaciteit van 125.000 stuks per jaar. Daarbij vervullen robots uit Augsburg een breed takenpakket. Een van de highlights: het hanteren van 700 kg zware cilinderblokken door de
KUKA KR 1000 titan.
Massieve cilinderblokken vereisen robots voor zware lasten
Een van de zeer lastige taken aan de montagelijn is het draaien van het tot wel 700 kg zware cilinderblok van de zogenaamde 6DM-dieselmotoren, bijvoorbeeld voor de montage van cilinderbank, krukas en oliecarter. Een conventionele hantering met draai- en hefinrichtingen en de bijbehorende mankracht viel af vanwege te grote
benodigde ruimte en gebrek aan efficiëntie. Met het oog op een werkstukgewicht van 500-700 kg en een 200 kg zware grijper komt voor deze taak alleen een robot voor zware lasten met een payload van 1.000 kg in aanmerking.
Titan van KUKA hanteert het cilinderblok met gemak
Zodra het vóór de montage circa 500 kg zware cilinderblok het werkeiland bereikt, pakt de KUKA KR 1000 titan onder sensorbesturing het onderdeel op en zet het op een werkstukdrager. Van hieruit doorloopt het cilinderblok verschillende stappen, waarbij de montage van zuigers, cilinders, oliecarter etc. op het programma staan. Tijdens deze montagewerkzaamheden moet de robot het cilinderblok op een vastgelegde positie exact 90° draaien. Na zijn voltooiing komt het nu 700 kg zware cilinderblok terug naar het eilandstation, waar de KR 1000 het opneemt en met een draai van 180° op de bovenste werkstukdrager plaatst, waarop het gemonteerde blok zijn reis door de montagelijn voortzet.
Efficiënte oplossing van KUKA overtreft de verwachtingen
De intelligente lay-out van de installatie met het eilandstation van KUKA in "dubbel-X-uitvoering" zorgt voor korte afstanden in de complete montagelijn, reduceert het aantal werkstukdragers, verhoogt de efficiëntie van de montagelijn en vermindert de investeringskosten. Bovendien moeten de robots de zware componenten deels met aanzienlijke krachtsinspanning monteren zonder schade aan deze belangrijke onderdelen te veroorzaken. Met hun meesterlijk prestaties voeren de machines van KUKA de veeleisende taken perfect uit. Momenteel behaalt de montagelijn een output van 125.000 units per jaar, waarmee de oorspronkelijke planning van 100.000 motoren ver wordt overtroffen.