Kies uw locatie:

Land

Selecteer een taal:

Mobiele robotcel ondersteunt het laden en lossen van CNC-bewerkingscentra

In de door wbt automation GmbH & Co. KG, ontwikkelde mobiele robotcel MRC flextray werkt een KUKA KR AGILUS. Bij DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG be- en ontlaadt de kleine robot CNC-bewerkingscentra.


Robotcel met KR AGILUS automatiseert pick-and-place toepassingen

Om gekwalificeerde vakmensen te ontlasten van monotone stel- en demonteerwerkzaamheden, maakt DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG gebruik van de robotcel MRC flextray. Deze is ontwikkeld door integrator wbt automation en is uitgerust met een KUKA KR 6 R900 van de serie KR AGILUS. De kleine robot KUKA garandeert hierbij het automatisch be- en ontladen van CNC-bewerkingscentra. Dankzij het flexibele ladesysteem biedt deze oplossing tal van voordelen en helpt tegemoet te komen aan de internationale vraag en de toenemende productiebehoeften van DANNORITZER Medizintechnik.
Bekijk de video om te zien hoe de KUKA KR AGILUS het laden en lossen van CNC-bewerkingscentra ondersteunt.

Door zijn flexibiliteit, precisie, snelheid en relatief geringe behoefte aan ruimte, is de robot voor ons de beste oplossing om de productiviteit te verhogen.

Julian Dannoritzer, Productiemanager, DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG

Flexibele robotcel optimaliseert CNC-freesproces

Via een eigen dockingstation met geïntegreerde machine-interface wordt de MRC flextray veilig en nauwkeurig op het bewerkingscentrum geplaatst. “De mobiele cel kan dankzij de lichtlopende rollen heel gemakkelijk met de hand naar het volgende toepassingsgebied worden verplaatst, aangedockt en gestart", legt Joachim Burkert, algemeen directeur van wbt, uit. Vervolgens worden de pallets geladen met de onbewerkte onderdelen of halffabrikaten en aan de robotcel toegevoerd. De kleine robot KUKA opent de betreffende lade, neemt de onderdelen hieruit plaatst ze in het opspansysteem. Na de bewerking brengt de robot de onderdelen terug in de pallet. "Hierdoor hebben wij gemakkelijk toegang tot onderdelen die moeten worden getest en kunnen de diverse parameters voor proceszekerheid worden opgevraagd zonder de automatisering te onderbreken", aldus productiemanager Julian Dannoritzer.

De robotcel kan maximaal vier lades met elk twee componentspecifieke pallets bewerken. Daarom is de robotcel ook zeer geschikt voor kleine en middelgrote batchgroottes. Klant-specifieke uitbreidingen zijn probleemloos mogelijk.

In de robotcel MRC flextray zorgt de KUKA KR 6 R900 sixx voor maximale flexibiliteit.

Proces- en kwaliteitsverbetering dankzij robotgebaseerde automatisering

Bij DANNORITZER Medizintechnik werken de robotcel inclusief de KUKA kleine robots en het freescentrum betrouwbaar samen. De te produceren aantallen kunnen over een langere periode worden berekend en de draaitijden van het freescentrum kunnen worden verlengd. Door de toepassing van nieuwe freestechnieken werden opvolgende processen overbodig. Hierdoor kon het proces worden gestroomlijnd en de en de kwaliteit van de producten verbeterd. Op lange termijn wordt daarom overwogen nog meer producten in de automatisering op te nemen.

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.