Kies uw locatie:

Land

Frezen: KUKA-freesrobot vervaardigt sculpturen in de Studio Babelsberg

KUKA-freesrobot vervaardigt sculpturen in de Studio Babelsberg

Een KUKA-freesrobot van de KR QUANTEC ultra-serie freest in de Art Department Studio Babelsberg GmbH sculpturen van hardschuim. De robot wordt hierbij gebruikt als een individueel configureerbare gereedschapsmachine die alle stappen zelf automatisch uitvoert. Met CNC-frezen kunnen bovendien uiterst nauwkeurige, driedimensionale taken worden uitgevoerd.


CNC-robot met hoge draaglast om te frezen

De Studio Babelsberg is een van de oudste filmstudio's ter wereld. Voor de productie van de grootschalige, gedetailleerde decoraties, coulissen en rekwisieten is de dochteronderneming Art Department Studio Babelsberg GmbH verantwoordelijk. De onderneming wilde de vervaardiging van sculpturen van hardschuim als flexibele, complete oplossing automatiseren met behulp van een robot als gereedschapsmachine. Hiervoor werden de ondernemingen SEMATEK GmbH en Datentechnik Reitz GmbH & Co. KG gevraagd. De CNC-robot, die in april 2016 met zijn werkzaamheden begon, heeft dubbel en dwars aan de verwachtingen met betrekking tot rendabiliteit en flexibiliteit voldaan
KR QUANTEC ultra: Hoge stijfheid maakt exacte baannauwkeurigheid tijdens het frezen mogelijk.
KR QUANTEC ultra: Hoge stijfheid maakt exacte baannauwkeurigheid tijdens het frezen mogelijk.
KUKA-freesrobot aan het werk in de Art Department Studio Babelsberg.

CNC-frezen biedt talrijke voordelen

Eerst wordt elk rekwisiet individueel met een eigen programma gemodelleerd op de computer. Vervolgens draagt de software SPRUTCAM van Datentechnik Reitz de modellering over aan de freesrobot. Het voordeel: De zo geschreven programma's in het CAD/CAM-systeem kunnen met behulp van de systeemsoftware KUKA.CNC direct zonder te converteren in de KUKA-sturing KR C4 worden geladen.

KR QUANTEC ultra: CNC-frezen maakt hoge baannauwkeurigheid mogelijk

De vervaardiging wordt uitgevoerd door de KUKA-freesrobot van het type KR 210 R3100 van de productserie KR QUANTEC ultra. Hierbij gaat het om de krachtigste en nauwkeurigste robot van de KR QUANTEC-serie. Naast de hoge precisie bij het frezen spreekt ook het grote bereik van meer dan drie meter voor dit model. Dat is nodig ook, want het hardschuim waarvan de sculpturen worden gemaakt, is soms wel drie bij drie meter.
Alleen voor kunstenaars: Freesrobot KR QUANTEC ultra baan het werk in de Studio Babelsberg.
Alleen voor kunstenaars: Freesrobot KR QUANTEC ultra baan het werk in de Studio Babelsberg.

Hoge graad van automatisering van het werkproces

De KR QUANTEC ultra kan bovendien zelfstandig omschakelen tussen de verschillende gereedschappen. Hiervoor staan diverse componenten ter beschikking, zoals een hoogfrequente freesspil, een gereedschapsstation of draaitafel. Bij het CNC-frezen registreert de freesrobot met behulp van een Tool Center Point (TCP)-meting de positie van het gereedschap, zoals de freeskop, waarop het gereedschap in aanraking komt met het component. De positiebepaling is essentieel voor de exacte omzetting van de computermodellen. 

Door de hoge nauwkeurigheid van de freesrobot kunnen digitale ontwerpen exact en snel worden vervaardigd.

Sebastian Voigt, verantwoordelijk voor het 3D-laboratorium van de Art Department Studio Babelsberg GmbH

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.