Kies uw locatie:

Land

Selecteer een taal:

  • Engels / English
  • Frans / French
  • Nederlands / Dutch
  • Nederlands / Dutch

3D betonprinten met een KUKA KR QUANTEC Industriële robot

BESIX Group is een innoverend bedrijf dat actief is in het 3D betonprinten met een industriële KUKA robot


BESIX Group is, opgericht in 1909, een vooraanstaand Belgisch bedrijf dat vooral actief is in de bouw-, vastgoedontwikkeling- en concessiesector. In de loop der jaren heeft de groep een enorme groei beleefd en ontzettend veel knowhow en ervaring opgedaan. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat het bedrijf geëvolueerd is van een gewaardeerde bouwpartner, naar een onderneming die een volledig servicepakket kan aanbieden. Hierdoor kan BESIX Group elk project, ongeacht de omvang voor haar rekening nemen en dit betekent inclusief financiering en ontwerp tot bouw en onderhoud. De laatste jaren heeft het bedrijf zich vooral gefocust op de diversificatie van haar activiteiten, op zowel geografisch vlak als sectoraal. Dit werd mede mogelijk gemaakt dankzij een sterk organisatorisch beleid en enkele overnames en participaties. Ondertussen is BESIX Group actief in 25 landen over 5 continenten. Het kan zonder twijfel gezegd worden dat BESIX Group een bedrijf is waarvan het laatste nog niet gezien of gehoord is. Hun motto is dan ook niet voor niets “Excelleren in het creëren van duurzame oplossingen voor een betere wereld.”

Technologische vooruitgang in de bouwsector danzij 3D betonprinten

De bouwsector heeft BESIX Group altijd zeer nauw aan het hart gelegen vormt hierdoor ook de kernactiviteiten van het bedrijf. De bouwsector is de laatste jaren met een sterke inhaalbeweging bezig op het vlak van digitalisering en innovatieve tools. Deze technologische vooruitgang bevindt zich vooral in het design en het ontwerp van gebouwen en constructies. Met 3D betonprinten zet BESIX Group de volgende stap naar een digitale uitvoering van projecten.
Met 3D betonprinten zet BESIX Group de volgende stap naar een digitale uitvoering van projecten.
BESIX Group modelleert eerst zelf alle elementen via de 3D software Revit en Grashopper. Vervolgens zal deze software de KUKA KR 120 R3900 robot aansturen. Op de robot is een spuitstuk bevestigd voor het 3D betonprinten. Doordat BESIX Group het 3D betonprinten met een KUKA industriële robot uitvoert, kunnen zij een voorwerp gemiddeld tussen de 30 minuten tot 1 uur printen. De architecturale kolom van 2m (zie afbeelding) wordt bijvoorbeeld in minder dan 1 uur geprint.

Meer mogelijkheden dankzij 3D betonprinten

Dankzij deze 3D betonprintapplicatie van BESIX Group wordt de vormvrijheid in de designfase enorm vergroot waardoor er automatisch een bredere waaier van mogelijke oplossingen kunnen worden voorgesteld aan klanten. Hierdoor zijn klanten niet langer gebonden aan standaard ontwerpen. Doordat het model 3D geprint wordt met een KUKA robot is het ook mogelijk om steeds exact hetzelfde product te creëren met minder afval en dit tegen een veel hogere snelheid. Hierdoor vergroot BESIX Group ook nog eens de productiecapaciteit en dit allemaal in een veel veiligere, gecontroleerde werkomgeving.
Deze architecturale kolom wordt in minder dan 1 uur geprint

Innovatie door partnerschap

BESIX Group is dus meer dan tevreden met hun keuze om een KUKA KR 120 R3900 robot in te zetten voor deze applicatie. Omdat 3D betonprinten met een industriële robot ook voor hen iets nieuws was, was het belangrijk om een betrouwbare partner te vinden die bereid was om mee te denken. KUKA en BESIX Group hebben samen de applicatie onder de loep genomen en de mogelijke stappen in dit proces doorlopen en besproken. Dankzij deze intensieve kwalitatieve samenwerking is BESIX Group erin geslaagd om een succesvolle, innovatieve robotapplicatie te ontwikkelen en uit te voeren. Door het grote succes van het 3D betonprinten met een KUKA robot, denkt BESIX Group er zelfs aan om hun productiefaciliteit uit te breiden in Dubai of een gelijkaardige setup in België of Nederland. Het verhaal van BESIX Group is dus nog maar net begonnen en hier gaan we in de toekomst nog veel van horen.

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.